ZHCSV24A March 2024 – December 2025 LMK05318B-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-32 展示了器件上电复位 (POR) 配置序列。当 PDN 号引脚被置为无效并达到逻辑高电平状态时,就会发生 POR。
在 POR 时,HW_SW_CTRL 输入引脚会选择器件启动模式,以确定用于初始化寄存器、串行接口和逻辑引脚功能的存储器页。有关更多详细信息,请参阅HW_SW_CTRL 引脚功能。
选择启动模式后,内部 EEPROM 的配置将加载到寄存器空间中。每次启动时,都会自动从 EEPROM 加载。有关更多详细信息,请参阅使用 EEPROM。
在 POR 后,会启用所选项(I2C 或 SPI)的串行控制接口以访问寄存器,从而监控器件状态并在需要时控制(或重新配置)器件。I2C 和 SPI 的寄存器映射配置相同。