ZHCSV24A March 2024 – December 2025 LMK05318B-Q1
PRODUCTION DATA
APLL1 PFD 频率最高可达 50Mhz,并可通过方程式 1 来计算。APLL1 具有从 0µA 至 1500µA 且步长为 100µA 的可编程电荷泵设置。使用 800µA 或更高的电荷泵电流可让 APLL1 实现出色性能。
APLL2 PFD 频率可在高达 150MHz 下运行,在级联模式下使用方程式 5 或在非级联模式下使用方程式 6 来计算。APLL2 具有 1.6mA、3.2mA、4.8mA 或 6.4mA 的可编程电荷泵设置。