ZHCSV24A March 2024 – December 2025 LMK05318B-Q1
PRODUCTION DATA
APLL1 没有 VCO 后分频器。初级 VCO1 时钟 (P1) 和次级 VCO1 反相时钟 (P2) 分配给所有输出通道多路复用器。反相时钟是可选的,但在某些情况下,该时钟有助于减少杂散输出。
APLL2 有两个 VCO2 后分频器,可以实现更灵活的时钟频率规划。初级 VCO2 后分频器时钟 (P1) 和次级后分频器时钟 (P2) 分配给所有输出通道多路复用器。两个 VCO2 后分频器都支持可独立编程的分频器(÷2 至 ÷7)。请注意,选择值为 2 的 VCO2 后分频器时,输出通道之间不支持输出 SYNC。
TI 建议在更改 APLL2 后分频器值后执行 PLL2 或器件软复位,初始化分频器来实现确定性分频器运行。