方程式 14 展示了一个公式,可用于计算在为 DPLL 启用 DCO 模式时,满足指定 DCO 频率步长规格 [以 ppb(十亿分之一)为单位] 所需的 DPLL_FDEV 寄存器值。
方程式 14. DPLL_FDEV = (Reqd_ppb / 109) × DENDPLL × fVCO1 / (2 × PRDPLL) / (fREF / RREF)
其中
- DPLL_FDEV:频率偏差值(0 至 238 – 1)
- Reqd_ppb:所需的 DCO 频率步长(以 ppb 为单位)
- DENDPLL:DPLL FB 分频器分母值(1 至 240)
- fVCO1:VCO1 频率
- PR:DPLL 反馈预分频器分频值(2 至 17)
- fREF:PRIREF 或 SECREF 输入频率
- Rx:PRIREF 或 SECREF 输入分频值(1 至 216 - 1)