ZHCSV22B November   2025  – August 2026 ISOW6441 , ISOW6442

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 电源转换器
    10. 5.10 电源电流特性 - 电源转换器
    11. 5.11 电气特性 - 隔离通道 - VDD = 5V,VDDL = 5V,VISO = 5V
    12. 5.12 电源电流特性 - 隔离通道 - VDD = 5V,VDDL = 5V,VISO = 5V
    13. 5.13 电气特性 - 隔离通道 - VDD = 5V,VDDL = 5V,VISO = 3.3V
    14. 5.14 电源电流特性 - 隔离通道 - VDD = 5V,VDDL = 5V,VISO = 3.3V
    15. 5.15 电气特性 - 隔离通道 - VDD = 3.3V,VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
    16. 5.16 电源电流特性 - 隔离通道 - VDD = 3.3V,VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
    17. 5.17 电气特性 - 隔离通道 - VDDL = 2.5V
    18. 5.18 电源电流特性 - 隔离通道 - VDDL = 2.5V
    19. 5.19 开关特性 - VDDL = 5V,VISO = 5V
    20. 5.20 开关特性 - VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
    21. 5.21 开关特性 - VDDL = 2.5V,VISO = 5V
    22. 5.22 开关特性 - VDDL = 2.5V,VISO = 3.3V
    23. 5.23 绝缘特性曲线
    24. 5.24 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 电源隔离
      2. 7.1.2 信号隔离
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
      2. 7.3.2 上电和断电行为
      3. 7.3.3 保护特性
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2. 11.1 卷带包装信息

电气特性 - 电源转换器

VDD = 5V ±10% 或 3V ±10%(在推荐的工作条件下测得,除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VDD = 5V,VSEL = VISO
VISO 隔离式电源电压 IISO = 0mA 至 55mA  4.75 5 5.25 V
VISO 隔离式电源电压 IISO = 0mA 至 110mA 4.5 5 5.5 V
VISO(LINE) 直流线路调整 IISO = 55mA,VDD = 4.5V 至 5.5V 19 mV/V
VISO(LOAD) 直流负载调整 IISO = 0mA 至 110mA 1%
EFF 最大负载电流时的效率 IISO = 160 mA,CLOAD = 0.1 µF || 10 µF;
VI = VDDL (ISOW644x);VI =0 V(带有 F 后缀的 ISOW644x)
42.5%
VISO(RIP) 隔离式电源上的输出纹波 (pk-pk) 20MHz 带宽,CLOAD = 0.1µF || 20µF,IISO = 110mA 30 mV
IISO_SC 短路条件下 VISO 上来自 VDD 电源的直流电流 VISO 短接至 GND2 250 mA
VDD = 5V,VSEL = GND2
VISO 隔离式电源电压 IISO = 0mA 至 70mA 3.165 3.3 3.465 V
VISO 隔离式电源电压 IISO = 0mA 至 140mA 3 3.3 3.6 V
VISO(LINE) 直流线路调整 IISO = 70mA,VDD = 4.5V 至 5.5V 13 mV/V
VISO(LOAD) 直流负载调整 IISO = 0mA 至 140mA 1.5%
EFF 最大负载电流时的效率 IISO = 200 mA,CLOAD = 0.1 µF || 10 µF;
VI = VDDL (ISOW644x);VI =0 V(带有 F 后缀的 ISOW644x)
36.3%
VISO(RIP) 隔离式电源上的输出纹波 (pk-pk) 20MHz 带宽,CLOAD = 0.01µF || 20µF,IISO = 110mA 30 mV
IISO_SC 短路条件下 VISO 上来自 VDD 电源的直流电流 VISO 短接至 GND2 250 mA
VDD = 3.3V,VSEL = GND2
VISO 隔离式电源电压 IISO = 0mA 至 30mA 3.165 3.3 3.465 V
VISO 隔离式电源电压 IISO = 0mA 至 60mA 3 3.3 3.6 V
VISO(LINE) 直流线路调整 IISO = 30mA,VDD = 3.0V 至 3.6V 14 mV/V
VISO(LOAD) 直流负载调整 IISO = 0mA 至 60mA 0.8%
EFF 最大负载电流时的效率 IISO = 90 mA,CLOAD = 0.1 µF || 10 µF;
VI = VDDL (ISOW644x);VI =0 V(带有 F 后缀的 ISOW644x)
40%
VISO(RIP) 隔离式电源上的输出纹波 (pk-pk) 20MHz 带宽,CLOAD = 0.1µF || 20µF,IISO = 60mA 15 mV
IISO_SC 短路条件下 VISO 上来自 VDD 电源的直流电流 VISO 短接至 GND2 150 mA