ZHCSV22B November 2025 – August 2026 ISOW6441 , ISOW6442
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOW6441 通道电源电流 | |||||||
| 通道电源电流 - 直流信号 | VI = VDDL (ISOW644x); VI = 0 V(带有 F 后缀的 ISOW644x) |
IDDL | 3.1 | 4.6 | mA | ||
| IDD | 11 | 20.5 | mA | ||||
| VI = 0 V (ISOW644x); VI = VDDL(带有 F 后缀的 ISOW644x) |
IDDL | 8.5 | 11 | mA | |||
| IDD | 15 | 27 | mA | ||||
| 通道电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | IDDL | 5.8 | 7.5 | mA | |
| IDD | 13 | 23.5 | mA | ||||
| 10Mbps | IDDL | 6 | 8 | mA | |||
| IDD | 15 | 27 | mA | ||||
| 100Mbps | IDDL | 10 | 12 | mA | |||
| IDD | 37 | 60 | mA | ||||
| 150Mbps | IDDL | 13.5 | 16 | mA | |||
| IDD | 62 | 101 | mA | ||||
| ISOW6442 通道电源电流 | |||||||
| 通道电源电流 - 直流信号 | VI = VDDL (ISOW644x); VI = 0 V(带有 F 后缀的 ISOW644x) |
IDDL | 2.4 | 3 | mA | ||
| IDD | 11 | 20.5 | mA | ||||
| VI = 0 V (ISOW644x); VI = VDDL(带有 F 后缀的 ISOW644x) |
IDDL | 6 | 7.5 | mA | |||
| IDD | 20 | 34 | mA | ||||
| 通道电源电流 - 直流信号 | VI = VCCI (ISOW6442V); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISOW6442V) |
VI = VCCI (ISOW6442); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISOW6442) |
IDD_RI | 2.5 | 3.1 | mA | |
| 通道电源电流 - 直流信号 | VI = 0V (ISOW6442V); VI = VCCI(带后缀 F 的 ISOW6442V) |
VI = 0V (ISOW6442); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISOW6442) |
IDD_RI | 3.9 | 4.6 | mA | |
| 通道电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | IDDL | 4.4 | 5.1 | mA | |
| IDD | 16 | 27.5 | mA | ||||
| 10Mbps | IDDL | 5 | 6 | mA | |||
| IDD | 18 | 30 | mA | ||||
| 100Mbps | IDDL | 11 | 13 | mA | |||
| IDD | 33 | 52 | mA | ||||
| 150Mbps | IDDL | 19 | 22 | mA | |||
| IDD | 50 | 80 | mA | ||||
| 通道电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | IDD_RI | 3.3 | 3.9 | mA | |
| 通道电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 10Mbps | IDD_RI | 4.3 | 4.9 | mA | |
| 通道电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 100Mbps | IDD_RI | 14.3 | 15 | mA | |