ZHCSV22B November 2025 – August 2026 ISOW6441 , ISOW6442
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟时间 | 请参阅 开关特性测试电路和电压波形 | 4.8 | 7.3 | 10.9 | ns | |
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL – tPLH| | 请参阅 开关特性测试电路和电压波形 | 0.3 | 2.2 | ns | ||
| tsk(o) | 通道间输出偏斜时间(2) | 同向通道 | 1.8 | ns | |||
| tsk(pp) | 器件间偏斜时间(3) | 3.2 | ns | ||||
| tr | 输出信号上升时间 | 请参阅 开关特性测试电路和电压波形 | 3 | ns | |||
| tf | 输出信号下降时间 | 3 | ns | ||||
| tDO | 输入功率损耗的默认输出延时时间 | 从 VDDL 以 10mV/ns 降至低于 1.9V 时开始测量。请参阅 开关特性测试电路和电压波形 | 0.1 | μs | |||
| tie | 时间间隔误差 | 100Mbps 时的 PRBS 数据为 216 – 1; | 0.3 | ns | |||