ZHCSV22B November 2025 – August 2026 ISOW6441 , ISOW6442
PRODMIX
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源转换器 | ||||||
| VDD | 电源转换器电源电压 | 3.3V 工作电压 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
| 5V 工作电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | ||
| VDD(UVLO+) | 电源转换器电源上升时的正阈值 | 电源转换器电源上升时的正阈值 | 2.65 | 2.86 | V | |
| VDD(UVLO-) | 电源转换器电源下降时的负阈值 | 电源转换器电源下降时的负阈值 | 2.44 | 2.56 | V | |
| VDD(HYS) | 电源转换器电源电压迟滞 | 电源转换器电源电压迟滞 | 78 | mV | ||
| 通道隔离 | ||||||
| VDDL | 通道逻辑电源电压 | 2.5V、3.3V 和 5V 工作电压 | 2.25 | 5.5 | V | |
| VDDL(UVLO+) | 逻辑电源电压的上升阈值 | 1.95 | 2.24 | V | ||
| VDDL(UVLO-) | 逻辑电源电压的下降阈值 | 1.6 | 1.78 | V | ||
| VDDL(HYS) | 逻辑电源电压迟滞 | 100 | mV | |||
| IOH | 高电平输出电流(1) | VISO = 5V | -4 | mA | ||
| VISO = 3.3V | -2 | mA | ||||
| IOH | 高电平输出电流(1) | VISO = 2.5V | -1 | mA | ||
| IOL | 低电平输出电流(1) | VISO = 5V | 4 | mA | ||
| VISO = 3.3V | 2 | mA | ||||
| IOL | 低电平输出电流(1) | VISO = 2.5V | 1 | mA | ||
| VIH | 高电平输入电压(2) | 0.7 × VSI | VSI | V | ||
| VIL | 低电平输入电压(2) | 0 | 0.3 × VSI | V | ||
| DR | 数据速率 | VDDL = 3 V 至 5V | 150 | Mbps | ||
| DR | VDDL = 2.5 V ±10% | 100 | Mbps | |||
| tPWRUP | 上电后通道隔离器准备就绪 | 2.2 | ms | |||
| TA | 环境温度 | -55 | 125 | °C | ||