ZHCSV22B November 2025 – August 2026 ISOW6441 , ISOW6442
PRODMIX
| VSEL = GND2 | TA = 25°C | VISO = 3.3V |
| TA = 25°C |
| TA = 25°C |
| VSEL = VISO | VDD = 5V | 无 VISO 负载 |
| VDD = 5V | VSEL = VISO | TA = 25°C |
| VDD = 3.3V | VSEL = GND2 | TA = 25°C |
| VDD = 5V | VSEL = GND2 | TA = 25°C |
| ISOW6441 |
| TA = 25°C |

| VDD = 5V | VISO = 3.3V | VISO 上的 10µF 电容器 |

| VDD = 5V | VISO = 5V | VISO 上的 10µF 电容器 |
ISOW644x CISPR-32 辐射发射曲线,140mA 负载,5V(输入)和 3.3V(输出)模式。基于 ISOW6441DWEEVM 完成了测试| VSEL = VISO | TA = 25°C | VISO = 5V |
| TA = 25°C |
| VSEL = GND2 | 无 VISO 负载 |
| VSEL = VISO | VISO = GND2 | TA = 25°C = GND1 |
| VDD = 5V | VSEL = GND2 | TA = 25°C |
| VDD = 5V | VSEL = VISO | TA = 25°C |
| VDD = 3.3V | VSEL = GND2 | TA = 25°C |
| TA = 25°C |

| VDD = 5V | VISO = 3.3V | TA = 25°C |

| VDD = 5V | VISO = 3.3V | VISO 上的 10µF 电容器 |

| VDD = 5V | VISO = 5V | VISO 上的 10µF 电容器 |