ZHCSV22B November 2025 – August 2026 ISOW6441 , ISOW6442
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOW644x 电气特性 | ||||||
| VITH | 输入引脚上升阈值 | 0.7 × VSI | V | |||
| VITL | 输入引脚下降阈值 | 0.3 × VSI | V | |||
| VI(HYS) | 输入引脚阈值迟滞 (INx) | 输入引脚阈值迟滞 (INx);电源转换器导通 | 0.1 × VSI | V | ||
| IIL | 低电平输入电流 | VIL = 0(在 INx 处) | -25 | µA | ||
| IIH | 高电平输入电流 | VIH = VSI(1)(在 INx 处) | 25 | µA | ||
| VOH | 高电平输出电压 | IO = –2 mA,请参阅开关特性测试电路和电压波形 | VSO(1) – 0.3 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IO = 2 mA,请参阅开关特性测试电路和电压波形 | 0.3 | V | ||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VSI 或 0V,VCM = 1000V;请参阅共模瞬态抗扰度测试电路 | 100 | 200 | kV/µs | |
| Ci | 输入电容 | VI = VDDLVDD/ 2 + 0.4×sin(2πft),f = 2MHz,VDDLVDD= 3.3V | 2 | pF | ||