ZHCSV22B November   2025  – August 2026 ISOW6441 , ISOW6442

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 电源转换器
    10. 5.10 电源电流特性 - 电源转换器
    11. 5.11 电气特性 - 隔离通道 - VDD = 5V,VDDL = 5V,VISO = 5V
    12. 5.12 电源电流特性 - 隔离通道 - VDD = 5V,VDDL = 5V,VISO = 5V
    13. 5.13 电气特性 - 隔离通道 - VDD = 5V,VDDL = 5V,VISO = 3.3V
    14. 5.14 电源电流特性 - 隔离通道 - VDD = 5V,VDDL = 5V,VISO = 3.3V
    15. 5.15 电气特性 - 隔离通道 - VDD = 3.3V,VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
    16. 5.16 电源电流特性 - 隔离通道 - VDD = 3.3V,VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
    17. 5.17 电气特性 - 隔离通道 - VDDL = 2.5V
    18. 5.18 电源电流特性 - 隔离通道 - VDDL = 2.5V
    19. 5.19 开关特性 - VDDL = 5V,VISO = 5V
    20. 5.20 开关特性 - VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
    21. 5.21 开关特性 - VDDL = 2.5V,VISO = 5V
    22. 5.22 开关特性 - VDDL = 2.5V,VISO = 3.3V
    23. 5.23 绝缘特性曲线
    24. 5.24 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 电源隔离
      2. 7.1.2 信号隔离
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
      2. 7.3.2 上电和断电行为
      3. 7.3.3 保护特性
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2. 11.1 卷带包装信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)
最小值 最大值 单位
VDD 电源转换器电源电压 -0.5 6 V
VISO 隔离式电源电压 -0.5 6 V
VDDL 初级侧逻辑电源电压 -0.5 6 V
V INx 处的电压 -0.5 6 V
SEL 处的电压 -0.5 6 V
OUTx 处的电压(3) -0.5 VCCX + 0.5 V
IO 通过数据通道的最大输出电流 -15 15 mA
TJ 结温 -55 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。“绝对最大额定值”并不表示器件在这些条件下或在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
VDD 和 VDDL 以本地接地引脚(GND1 或 GND2)为基准。除差分 I/O 总线电压外的所有电压值都是峰值电压值。
VCCX = 输出侧电源;不能超过 6V。