ZHCSV22B November 2025 – August 2026 ISOW6441 , ISOW6442
PRODMIX
ISOW644x 器件是具有集成式高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器,辐射性能出色且基于 ISOW6441DWEEVM 完成了测试。集成式直流/直流转换器提供高达 550mW 的隔离式电源,无需在空间受限的隔离设计中使用单独的隔离式电源。
电源转换器的高效率有助于在 –55°C 至 125°C 的宽工作环境温度范围内运行。ISOW644x 在设计时考虑了增强的保护功能,包括限制浪涌电流的软启动、过压和欠压锁定、过载和短路保护以及热关断。
ISOW644x 系列器件提供高电磁抗扰度,同时隔离 CMOS 或低电压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字 I/O。该信号隔离通道具有逻辑输入和输出缓冲器,由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅隔开,而电源隔离使用片上变压器,采用薄膜聚合物作为绝缘材料进行隔离。四通道 ISOW644x 器件有两种可订购的配置,器件型号的最后一位数字表示反向通道的数量。例如,ISOW6441 器件有 3 个正向通道和 1 个反向通道,而 ISOW6442 器件将有 2 个正向通道和 2 个反向通道。如果输入信号丢失,则不带 F 后缀的 ISOW644x 器件默认输出高电平,带有 F 后缀的 ISOW644x 器件默认输出低电平。ISOW644xV 可在 VDDL 和 VDD 引脚上使用不同的电源电压运行。这些器件在 VDDL 引脚上支持 2.25V 至 5.5V 逻辑电源,可以独立于 3V 至 5.5V 的电源转换器电源 (VDD)。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| ISOW6441、ISOW6441FISOW6442(3)、ISOW6442F(3)ISOW6441V、ISOW6441VFISOW6442V(3)、ISOW6442VF(3) | DWE(SOIC,16) | 10.30mm × 7.50mm | 10.30mm × 10.30mm |
ISOW644x CISPR-32 辐射发射曲线,140mA 负载,5V(输入)和 3.3V(输出)模式,基于 ISOW6441DWEEVM 完成了测试