ZHCSV22 November 2025 ISOW6441 , ISOW6442
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD = 5V,VSEL = VISO | ||||||
| VISO | 隔离式电源电压 | IISO = 0mA 至 55mA | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
| VISO | 隔离式电源电压 | IISO = 0mA 至 110mA | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| VISO(LINE) | 直流线路调整 | IISO = 55mA,VDD = 4.5V 至 5.5V | 18 | mV/V | ||
| VISO(LOAD) | 直流负载调整 | IISO = 0mA 至 110mA | 1% | |||
| EFF | 最大负载电流时的效率 | IISO = 160mA,CLOAD = 0.1µF || 10µF; VI = VDD (ISOW644x);VI =0V(带有 F 后缀的 ISOW644x)。 |
42.5% | |||
| VISO(RIP) | 隔离式电源上的输出纹波 (pk-pk) | 20MHz 带宽,CLOAD = 0.1µF || 20µF,IISO = 110mA | 30 | mV | ||
| IISO_SC | 短路条件下 VISO 上来自 VDD 电源的直流电流 | VISO 短接至 GND2 | 250 | mA | ||
| VDD = 5V,VSEL = GND2 | ||||||
| VISO | 隔离式电源电压 | IISO = 0mA 至 70mA | 3.165 | 3.3 | 3.465 | V |
| VISO | 隔离式电源电压 | IISO = 0mA 至 140mA | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| VISO(LINE) | 直流线路调整 | IISO = 70mA,VDD = 4.5V 至 5.5V | 13 | mV/V | ||
| VISO(LOAD) | 直流负载调整 | IISO = 0mA 至 140mA | 1.5% | |||
| EFF | 最大负载电流时的效率 | IISO = 200mA,CLOAD = 0.1µF || 10µF; VI = VDD (ISOW644x);VI =0V(带有 F 后缀的 ISOW644x)。 |
36.3% | |||
| VISO(RIP) | 隔离式电源上的输出纹波 (pk-pk) | 20MHz 带宽,CLOAD = 0.01µF || 20µF,IISO = 110mA | 25 | mV | ||
| IISO_SC | 短路条件下 VISO 上来自 VDD 电源的直流电流 | VISO 短接至 GND2 | 250 | mA | ||
| VDD = 3.3 V,VSEL = GND2 | ||||||
| VISO | 隔离式电源电压 | IISO = 0mA 至 30mA | 3.165 | 3.3 | 3.465 | V |
| VISO | 隔离式电源电压 | IISO = 0mA 至 60mA | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
| VISO(LINE) | 直流线路调整 | IISO = 30mA,VDD = 3.0V 至 3.6 V | 11.5 | mV/V | ||
| VISO(LOAD) | 直流负载调整 | IISO = 0mA 至 60mA | 0.8% | |||
| EFF | 最大负载电流时的效率 | IISO = 90mA,CLOAD = 0.1µF || 10µF; VI = VDD (ISOW644x);VI =0V(带有 F 后缀的 ISOW644x)。 |
40% | |||
| VISO(RIP) | 隔离式电源上的输出纹波 (pk-pk) | 20MHz 带宽,CLOAD = 0.1µF || 20µF,IISO = 60mA | 15 | mV | ||
| IISO_SC | 短路条件下 VISO 上来自 VDD 电源的直流电流 | VISO 短接至 GND2 | 150 | mA | ||