ZHCSV22B November 2025 – August 2026 ISOW6441 , ISOW6442
PRODMIX
该器件是一款具有集成式直流/直流转换器的高性能四通道数字隔离器。数字隔离器通常需要两个相互隔离的电源来为器件的两侧供电。该器件具有集成式直流/直流转换器,因此隔离式电源会在器件内部生成,可用于为器件的隔离侧和隔离侧的外设供电,从而节省布板空间。该器件采用单端 CMOS 逻辑开关技术。使用数字隔离器进行设计时,请注意由于采用的是单端设计结构,数字隔离器不符合任何特定的接口标准,并仅用于隔离单端 CMOS 或 TTL 数字信号线。不管接口类型或标准如何,隔离器通常都放在数据控制器(即微控制器、UART 或 SPI)和数据转换器或数据线收发器之间。
该器件专为布板空间有限但又希望具有高集成度的应用而设计。该器件还设计用于为满足所需隔离规范而采用体积庞大且价格昂贵的电源变压器的超高电压应用。