ZHCSV22 November 2025 ISOW6441 , ISOW6442
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XISOW6441DWER | SOIC | DWE | 16 | 2000 | 330.0 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 16.0 | Q1 |
| XISOW6442DWER | SOIC | DWE | 16 | 2000 | 330.0 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 16.0 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XISOW6441DWER | SOIC | DWE | 16 | 2000 | 350.0 | 350.0 | 43.0 |
| XISOW6442DWER | SOIC | DWE | 16 | 2000 | 350.0 | 350.0 | 43.0 |