ZHCSV22A November   2025  – June 2026 ISOW6441 , ISOW6442

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性 - 电源转换器
    10. 5.10 电源电流特性 - 电源转换器
    11. 5.11 电气特性通道隔离器 - VDD = 5V,VDDL = 5V,VISO = 5V
    12. 5.12 电源电流特性通道隔离器 - VDD、VDDL = 5V,VISO = 5V
    13. 5.13 电气特性通道隔离器 - VDD = 5V,VDDL = 5V,VISO = 3.3V
    14. 5.14 电源电流特性通道隔离器 - VDD、VDDL = 5V,VISO = 3.3V
    15. 5.15 电气特性通道隔离器 - VDD = 3.3V,VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
    16. 5.16 电源电流特性通道隔离器 - VDD、VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
    17. 5.17 电气特性通道隔离器 - VDDL = 2.5V
    18. 5.18 电源电流特性通道隔离器 - VDDL = 2.5V
    19. 5.19 开关特性 - VDDL = 5V,VISO = 5V
    20. 5.20 开关特性 - VDDL = 3.3V,VISO = 3.3V
    21. 5.21 开关特性 - VDDL = 2.5V,VISO = 5V
    22. 5.22 开关特性 - VDDL = 2.5V,VISO = 3.3V
    23. 5.23 绝缘特性曲线
    24. 5.24 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 电源隔离
      2. 7.1.2 信号隔离
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 电磁兼容性 (EMC) 注意事项
      2. 7.3.2 上电和断电行为
      3. 7.3.3 保护特性
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 器件 I/O 原理图
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 PCB 材料
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2. 11.1 卷带包装信息

绝缘规格

参数 测试条件 单位
通用
CLR 外部间隙(1) 端子间的最短空间距离 >8 mm
CPG 外部爬电距离(1) 端子间的最短封装表面距离 >8 mm
DTI 绝缘穿透距离 最小内部间隙(内部间隙 – 信号隔离) > 17 µm
最小内部间隙(内部间隙 – 变压器电源隔离) >100
CTI 相对漏电起痕指数 DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 > 600 V
材料组 符合 IEC 60664-1 I
过压类别(符合 IEC 60664-1) 额定市电电压 ≤ 300VRMS I-IV
额定市电电压 ≤ 600VRMS I-IV
额定市电电压 ≤ 1000VRMS I-III
DIN VDE V 0884-11:2017-01
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 848 VPK
VIOWM 最大工作隔离电压 交流电压;时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试 600 VRMS
直流电压 848 VDC
VIOTM 最大瞬态隔离电压 VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试)
7071 VPK
VIMP 最大脉冲电压 ISOW644x(2) 在空气中进行测试,符合 IEC
62368-1 标准的 1.2/50µs 波形
8000 VPK
VIOSM 最大浪涌隔离电压 ISOW644x(2) VIOSM ≥ 1.3 x VIMP;在油中测试(鉴定
测试),1.2/50µs 波形,符合 IEC 62368-1
10400 VPK
qpd 视在电荷(3) 方法 a,输入/输出安全测试子组 2/3 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;
Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s
≤ 5 pC
方法 a,环境测试子组 1 后,
Vini = VIOTM,tini = 60s;ISOW644x:Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s
≤ 5
方法 b1,常规测试(100% 生产测试)和预处理(类型测试),
Vini = 1.2 × VIOTM, tini = 1s;
ISOW644x:Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1 s
≤ 5
CIO 势垒电容,输入至输出(4) VIO = 0.4 × sin (2πft),f = 1MHz 3.5 pF
RIO 绝缘电阻(4) VIO = 500V,TA = 25°C > 1012 Ω
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C > 1011
VIO = 500V,TS = 150°C > 109
污染等级 2
气候类别 55/125/21
UL 1577
VISO(UL) 可承受的隔离电压 VTEST = VISO(UL)= 5000VRMS,t = 60s(鉴定测试),
VTEST = 1.2 × VISO(UL) = 6000VRMS,t = 1s(100% 生产测试)
5000 VRMS
爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙变得相等。在印刷电路板上插入坡口或肋或同时应用这两项技术可帮助提高这些规格。
在空气或油中执行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
在油中进行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。