ZHCSV22B November 2025 – August 2026 ISOW6441 , ISOW6442
PRODMIX
集成的信号隔离通道采用开关键控 (OOK) 调制方案,以跨越基于二氧化硅的隔离栅传输数字数据。发送器通过跨隔离栅发送高频载波来表示一种状态,通过不发送信号来表示另一种状态。接收器在信号调节完成后对信号进行解调并通过缓冲器级产生输出。信号隔离通道采用了先进的电路技术,可最大限度地提高 CMTI 性能,并最大限度地减少高频载波和 IO 缓冲器开关产生的辐射。为了使电源转换器的任何噪声耦合远离信号路径,电源转换器的 1 侧电源 (VDD) 和信号路径 (VDDL) 保持分开。更多详细信息,请参阅布局指南部分。