ZHCSV22A November 2025 – June 2026 ISOW6441 , ISOW6442
PRODUCTION DATA
表 7-2 列出了这些器件的电源配置。
| VDD | VSEL | VISO |
|---|---|---|
| 5V | 高电平(短接至 VISO) |
5V |
|
5V |
低电平(短接至 GND2) |
3.3V |
|
3.3V |
低电平(短接至 GND2) |
3.3V |
| 3.3V | 高电平(短接至 VISO) |
不支持 |
|
输入电源 (VDD) |
输入 (INx) |
输出 (OUTx) |
注释 |
|---|---|---|---|
|
PU |
H |
H |
输出通道假定输入的逻辑状态 |
|
L |
L |
||
|
开路 |
默认值 |
默认模式(1)当 INx 断开时,相应的输出通道会根据所选版本的默认输出模式来假定逻辑 | |
|
PD |
X |
不确定 |
表 7-4 列出了这些器件的通道隔离器功能模式。
| 通道输入电源 (VCCI) (1) | 通道输出电源 (VCCO)(1) | 输入 (INx) | 输出 (OUTx) | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| PU | PU | H | H | 正常运行:通道输出假定输入的逻辑状态。 |
| L | L | |||
| 开路 | 默认值 | 默认模式(2): INx 断开时,相应通道输出进入默认逻辑状态。 | ||
X | Z 和默认值 | 输出使能值较低会导致同一侧的输出为高阻抗,而另一侧的输出为失效防护默认状态。 | ||
PD | PU | X | 默认值 | 默认模式(2): VCCI 未上电时,通道输出根据所选默认选项假定逻辑状态。VCCI 从未上电转换为上电时,通道输出假定输入的逻辑状态。VCCI 从上电转换为未上电时,通道输出假定所选默认状态。 |