ZHCSV22 November 2025 ISOW6441 , ISOW6442
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOW6441 通道电源电流 | |||||||
| 通道电源电流 - 直流信号 | VI = VCCI (ISOW6441V); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISOW6441V) |
IDDL | 3 | 4.6 | mA | ||
| IDD | 9 | 14.5 | mA | ||||
| VI = 0V (ISOW6441V); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISOW6441V) |
IDDL | 9 | 11 | mA | |||
| IDD | 12 | 18.5 | mA | ||||
| 通道电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | IDDL | 6 | 7.6 | mA | |
| IDD | 10 | 16.5 | mA | ||||
| 10Mbps | IDDL | 6 | 8.5 | mA | |||
| IDD | 12 | 18.5 | mA | ||||
| 100Mbps | IDDL | 12 | 14.5 | mA | |||
| IDDL | 12 | 14.5 | mA | ||||
| 150Mbps | IDDL | mA | |||||
| IDD | mA | ||||||
| ISOW6442 通道电源电流 | |||||||
| 通道电源电流 - 直流信号 | VI = VCCI (ISOW6442V); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISOW6442V) |
IDDL | 2.5 | 3.1 | mA | ||
| IDD | 9 | 14.5 | mA | ||||
| VI = 0V (ISOW6442V); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISOW6442V) |
IDDL | 6 | 7.5 | mA | |||
| IDD | 16 | 23.5 | mA | ||||
| 通道电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | IDDL | 5 | 5.5 | mA | |
| IDD | 13 | 19 | mA | ||||
| 10Mbps | IDDL | 6 | 6.5 | mA | |||
| IDD | 14 | 20.5 | mA | ||||
| 100Mbps | IDDL | 15 | 17.5 | mA | |||
| IDD | 25 | 35 | mA | ||||
| 150Mbps | IDDL | mA | |||||
| IDD | mA | ||||||