ZHCSUJ5 March 2025 TPS1689
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tOVP | 过压保护响应时间 | VOVP > VOVPR V 至 SWEN↓ | 1.5 | µs |
||
| tInsdly | 插入延迟 | INS_DLY = 0x00,VEN/UVLO > VUVLO(R) 至 SWEN↑ | 10 | ms | ||
| INS_DLY = 0x07,VEN/UVLO > VUVLO(R) 至 SWEN↑ | 560 | ms | ||||
| tFFT | 固定快速跳变响应时间硬短路 | VDS > 1.5 x VDSCOMP to IOUT↓ | 200 | ns | ||
| tSFT | 可扩展的快速跳变响应时间 | IOUT > 3 x ITRIP 至 IOUT↓ | 400 | ns | ||
| tITIMER | 过流消隐间隔 | IOUT = 1.5 x ITRIP,OC_TIMER = 0x00 | 0 | ms | ||
| tITIMER | 过流消隐间隔 | IOUT = 1.5 x ITRIP,OC_TIMER = 0x14 (默认值) |
2.1 | ms | ||
| tITIMER | 过流消隐间隔 | IOUT = 1.5 x ITRIP,OC_TIMER = 0xFF | 27.3 | ms | ||
| tRST | 自动重试间隔 | RETRY_CONFIG[2:0] = 100 | 800 | ms | ||
| tEN(DG) | EN/UVLO 抗尖峰脉冲时间 | 10 | µs |
|||
| tSU_TMR | 启动超时间隔 | SWEN↑ 至 FLT↓ | 8 | s | ||
| tDischarge | QOD 放电时间(VOUT 的 90% 至 10%) | VSD < VEN/UVLO < VUVLO,COUT = 0.5mF,VIN = 51V。 | 1300 | ms | ||
| tQOD | QOD 使能计时器 | VSD < VEN/UVLO < VUVLO | 5.9 | ms | ||
| tPGA | PG 置为有效延迟 | DEVICE_CONFIG[15] = 0,器件处于 稳定状态,VOUT > VOUT_PGTH 至 PG↑ |
100 | µs | ||
| tPGD | PG 取消置为有效延迟 | 器件处于稳定状态,VOUT < VOUT_PGTH 至 PG↓ |
3 | µs | ||