ZHCSUJ5A March 2025 – December 2025 TPS1689
PRODUCTION DATA
TPS1689x 通过在 IMON 引脚上提供与流过 FET 的电流成比例的模拟电流,使系统能够精确监测输出负载电流。电流输出的好处是,信号可以在电路板上路由,而不会由于相邻布线的压降或噪声耦合而增加明显的误差。电流输出还允许将多个电子保险丝器件(TPS1689x 或 TPS1685x)的 IMON 引脚连接在一起,以获得并联配置中的总电流。IMON 信号可以通过在监测点的电阻器上施加电压来转换为电压。用户可以检测 RIMON 两端的电压 (VIMON) 以使用方程式 7 来获得输出负载电流的测量值。
TPS1689x IMON 电路旨在提供高带宽和高精度,适用于各种负载和温度条件,不受电路板布局布线和其他系统运行条件的影响。此设计允许将 IMON 信号用于先进的动态平台电源管理技术(如 Intel PSYS 或 PROCHOT),以更大限度地提高系统功耗和平台吞吐量,而不会影响安全性或可靠性。
图 7-6 模拟负载电流监测器响应