ZHCSUJ5A March 2025 – December 2025 TPS1689
PRODUCTION DATA
IMON 引脚开路:在这种情况下,在内部将 IMON 引脚电压上拉至更高的电压并超过阈值 (VIREF),从而导致器件执行断路器操作,即使没有大电流流过器件也不例外。
IMON 引脚直接或通过非常低的电阻短接至 GND:在这种情况下,IMON 引脚电压保持为低电压,即使有大电流流过器件也不允许超过阈值 (VIREF),从而使主要过流保护机制失效。器件依靠内部过流检测机制来提供一定程度的保护作为备用措施。如果器件检测到超过备用电流检测阈值 (IOC_BKP) 的情况但同时 IMON 引脚上的主要过流检测失败,则会触发单点故障检测并锁存故障。FET 被关断并且 FLT 引脚被置为有效。同时,设置 STATUS_MFR_SPECIFIC_2 寄存器中的 SPFAIL 状态位,并且 SMBA 信号会置为有效。