ZHCSUJ5 March   2025 TPS1689

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  PMBus 和 GPIO 直流特性
    7. 5.7  遥测
    8. 5.8  逻辑接口
    9. 5.9  时序要求
    10. 5.10 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  欠压保护
      2. 6.3.2  插入延迟
      3. 6.3.3  过压保护
      4. 6.3.4  浪涌电流、过流和短路保护
        1. 6.3.4.1 压摆率 (dVdt) 和浪涌电流控制
          1. 6.3.4.1.1 启动超时
        2. 6.3.4.2 稳定状态过流保护(断路器)
        3. 6.3.4.3 启动期间的工作电流限制
        4. 6.3.4.4 短路保护
      5. 6.3.5  模拟负载电流监测器 (IMON)
      6. 6.3.6  过热保护
      7. 6.3.7  模拟结温监测器 (TEMP)
      8. 6.3.8  FET 运行状况监测
      9. 6.3.9  单点故障缓解
        1. 6.3.9.1 IMON 引脚单点故障
        2. 6.3.9.2 IREF 引脚单点故障
      10. 6.3.10 通用数字输入/输出引脚
        1. 6.3.10.1 故障响应和指示 (FLT)
        2. 6.3.10.2 电源正常状态指示 (PG)
        3. 6.3.10.3 并联器件同步 (SWEN)
      11. 6.3.11 堆叠多个电子保险丝以使可扩展性不受限制
        1. 6.3.11.1 启动期间的电流平衡
      12. 6.3.12 快速输出放电 (QOD)
      13. 6.3.13 写保护功能 (WP#)
      14. 6.3.14 PMBus® 数字接口
        1. 6.3.14.1  PMBus® 器件寻址
        2. 6.3.14.2  SMBus 协议
        3. 6.3.14.3  SMBus™ 消息格式
        4. 6.3.14.4  数据包错误检查
        5. 6.3.14.5  组命令
        6. 6.3.14.6  SMBus™ 警报响应地址 (ARA)
        7. 6.3.14.7  PMBus® 命令
        8. 6.3.14.8  模数转换器
        9. 6.3.14.9  数模转换器
        10. 6.3.14.10 DIRECT 格式转换
        11. 6.3.14.11 黑盒故障记录
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 单器件独立运行
      2. 7.1.2 单个 TPS1689 和多个 TPS1685 器件,并联连接
      3. 7.1.3 多个 TPS1689 器件:具有单独遥测功能的并联连接
      4. 7.1.4 多器件,独立运行(多区域)
    2. 7.2 典型应用:数据中心服务器中带 PMBus® 接口的 54V、2kW 电源路径保护
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用性能曲线图
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 瞬态保护
      2. 7.3.2 输出短路测量
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 应用限制和勘误表
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 机械数据

概述

TPS1689x 是一款具有集成电源开关的电子保险丝,用于管理负载电压和负载电流。TPS1689x 配备了兼容 PMBus 的数字接口,允许主机控制、配置、监控和调试器件。该器件工作时,首先监控 VDD 和 IN 总线。当 VDD 和 VIN 超过各自的欠压保护 (UVP) 阈值时,器件会等待插入延迟计时器持续时间,以便电源稳定后再启动。接下来,器件会对 EN/UVLO 引脚进行采样。只要 EN/UVLO 保持低电平,内部 MOSFET 与内部控制/数字电路一同关闭。该引脚上的高电平支持内部控制电路,并准备 PMBus 引擎以接收来自主机的命令。

启动序列成功后,TPS1689x 器件现在会主动监控负载电流和输入电压,并控制内部 FET,以确保电流不超过设置的过流保护阈值 ITRIP,并且过压峰值被切断。这可使系统免受有害电压和电流的影响。同时,用户可编程的过流消隐计时器使系统能够允许负载电流曲线中的瞬态峰值,而不会触发电子保险丝出现跳变。这确保了针对实际故障的稳健保护,并且不受瞬变的影响,从而实现超长的系统正常运行时间。

该器件具有集成保护电路,可确保器件在建议运行条件下的安全性和可靠性。内部 FET 始终受到热关断机制的保护,该机制会在结温 (Tj) 过高时关闭 FET,以便器件安全工作。

TPS1689x 集成了高精度和高带宽模拟负载电流监控器,使系统能够在稳定状态和瞬态期间精确监控负载电流。这有助于实施先进的动态平台电源管理技术,在不影响安全性和可靠性的前提下,更大限度地提高系统电源利用率和吞吐量。

TPS1689x 允许主机通过 PMBus 接口监控各种系统参数和状态。还可以根据系统需求通过 PMBus 更改器件配置,以控制器件行为。其中包括各种警告/故障阈值、计时器和引脚功能。配置值也可存储在内部非易失性内存中,以便器件可以使用一些预定义的配置启动,而无需主机干预。

TPS1689x 还提供高级遥测功能,例如高速 ADC 样本缓冲和黑盒故障记录,有助于系统设计和调试。

对于需要支持更高负载电流的系统,TPS1689x 可与 TPS1685x 并联。TPS16890 担任主控制器,可通过 PMBus 实现对整个链的控制、遥测和配置。每个器件会同步运行状态,以确保平稳启动、关断和应对故障。