ZHCSUJ5 March 2025 TPS1689
ADVANCE INFORMATION
TPS1689 器件设计为在 IN 和 VDD 引脚上供应 9V 至 80V 的电源电压范围。TI 建议在并联链中每个器件的 IN 引脚上使用 0.1μF 的最小电容,以避免热插拔事件期间发生高压摆率耦合。TI 还建议在 IN 电源到 VDD 引脚之间使用 R-C 滤波器,以便滤除电源噪声并在发生短路等严重故障时保持控制器电源稳定。
如果需要对配置寄存器非易失性内存进行系统内编程,则 TI 建议在 VDD 上使用最小 10V 的电源。