ZHCSU78A December   2023  – July 2025 CC2340R5-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图 – RHB 封装(顶视图)
    2. 6.2 信号说明 – RHB 封装
    3. 6.3 未使用的引脚和模块的连接 – RHB 封装
    4. 6.4 RHB 外设引脚映射
    5. 6.5 RHB 外设信号说明
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  DCDC
    5. 7.5  全局 LDO (GLDO)
    6. 7.6  电源和模块
    7. 7.7  电池监测器
    8. 7.8  温度传感器
    9. 7.9  功耗 - 电源模式
    10. 7.10 功耗 - 无线电模式
    11. 7.11 非易失性(闪存)存储器特性
    12. 7.12 热阻特性
    13. 7.13 热关断
    14. 7.14 射频频带
    15. 7.15 低功耗蓝牙 - 接收 (RX)
    16. 7.16 低功耗蓝牙 - 发送 (TX)
    17. 7.17 2.4GHz RX/TX CW
    18. 7.18 时序和开关特性
      1. 7.18.1 复位时序
      2. 7.18.2 唤醒时间
      3. 7.18.3 时钟规格
        1. 7.18.3.1 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
        2. 7.18.3.2 48MHz RC 振荡器 (HFOSC)
        3. 7.18.3.3 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
        4. 7.18.3.4 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    19. 7.19 外设特性
      1. 7.19.1 UART
        1. 7.19.1.1 UART 特性
      2. 7.19.2 SPI
        1. 7.19.2.1 SPI 特性
        2. 7.19.2.2 SPI 控制器模式
        3. 7.19.2.3 SPI 计时示意图 - 控制器模式
        4. 7.19.2.4 SPI 外设模式
        5. 7.19.2.5 SPI 计时示意图 - 外设模式
      3. 7.19.3 I2C
        1. 7.19.3.1 I2C
        2. 7.19.3.2 I2C 时序图
      4. 7.19.4 GPIO
        1. 7.19.4.1 GPIO 直流特性
      5. 7.19.5 ADC
        1. 7.19.5.1 模数转换器 (ADC) 特性
      6. 7.19.6 比较器
        1. 7.19.6.1 超低功耗比较器
    20. 7.20 典型特性
      1. 7.20.1 MCU 电流
      2. 7.20.2 RX 电流
      3. 7.20.3 TX 电流
      4. 7.20.4 RX 性能
      5. 7.20.5 TX 性能
      6. 7.20.6 ADC 性能
  9. 8 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 低功耗蓝牙 5.4
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  加密
    6. 8.6  计时器
    7. 8.7  串行外设和 I/O
    8. 8.8  电池和温度监测器
    9. 8.9  µDMA
    10. 8.10 调试
    11. 8.11 电源管理
    12. 8.12 时钟系统
    13. 8.13 网络处理器
  10. 9 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电源管理

为最大程度地降低功耗,CC2340R5-Q1支持多种功耗模式和电源管理功能(请参阅表 8-2)。

表 8-2 电源模式
模式可通过软件配置的功耗模式(1)复位引脚保持
运行空闲STANDBY关断
CPU有效关闭关闭关闭关闭
闪存开可用关闭关闭关闭
SRAM开开保持关闭关闭
无线电可用可用关闭关闭关闭
电源系统开开占空比关闭关闭
CPU 寄存器保留完全完全完全 (2)否否
SRAM 保持完全完全完全关闭关闭
48MHz 高速时钟 (HFCLK)HFOSC(跟踪 HFXT)HFOSC(跟踪 HFXT)关闭关闭关闭
32kHz 低速时钟 (LFCLK)LFXT 或 LFOSCLFXT 或 LFOSCLFXT 或 LFOSC关闭关闭
外设可用可用IOC、BATMON、RTC、LPCOMP关闭关闭
通过 RTC 唤醒不适用可用可用关闭关闭
在引脚边沿唤醒不适用可用可用可用关闭
在复位引脚唤醒开开开开开
欠压检测器 (BOD)开开占空比关闭关闭
上电复位 (POR)开开开开开
看门狗定时器 (WDT)可用可用可用关闭关闭
“可用”表示在相应的器件工作模式下,可以由用户应用程序启用特定的 IP 或功能。“开启”表示在相应的器件工作模式下,无论器件的用户应用程序配置如何,特定 IP 或功能已开启。“关闭”表示在相应的器件工作模式下,特定 IP 或功能已关闭并且不适用于用户应用程序。
基于软件的 CPU 寄存器保留,在进入和退出待机功耗模式时进行背景保存和恢复。

在运行模式下,MCU 和 AON 电源域均通电。时钟门控用于尽可能地降低功耗。外设/子系统的时钟门控由 CPU 手动控制。

在空闲模式下,CPU 处于睡眠状态,但选定的外设和子系统(例如无线电)可以处于活动状态。基础设施(闪存、ROM、SRAM、总线)时钟门控可根据 DMA 和调试子系统的状态来实现。

在待机模式下,只有 always-on (AON) 域处于工作状态。为了使器件恢复运行模式,需要外部唤醒事件、RTC 事件或比较器事件 (LP-COMP)。引脚复位也会将器件从待机模式驱动至运行模式。具有保留功能的 MCU 外设在再次唤醒时无需重新配置,CPU 会从进入待机模式的位置继续执行。所有 GPIO 均锁存在待机模式。

在关断模式下,器件完全关闭(包括 AON 域),并且 I/O 被锁存,并保留进入关断模式之前具有的值。定义为从关断引脚唤醒的任何 I/O 引脚状态变化都会唤醒器件,并用作复位触发器。通过读取复位状态寄存器,CPU 可以区分以这种方式进行的复位和通过复位引脚进行的复位、上电复位或热关断复位。在此模式下唯一保留的状态是锁存的 I/O 状态、3V 寄存器组和闪存存储器内容。

注:

CC2340R5-Q1 器件的电源、射频和时钟管理需要通过软件进行特定配置和处理,以优化性能。此配置和处理在 TI 提供的驱动程序中实现,这些驱动程序是 CC2340R5-Q1 软件开发套件 (SDK) 的一部分。因此,TI 强烈建议将此软件框架用于该器件的全部应用开发过程。源代码中免费提供了具有 FreeRTOS 的完整 SDK、器件驱动程序和示例。