ZHCSU78A December   2023  – July 2025 CC2340R5-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图 – RHB 封装(顶视图)
    2. 6.2 信号说明 – RHB 封装
    3. 6.3 未使用的引脚和模块的连接 – RHB 封装
    4. 6.4 RHB 外设引脚映射
    5. 6.5 RHB 外设信号说明
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  DCDC
    5. 7.5  全局 LDO (GLDO)
    6. 7.6  电源和模块
    7. 7.7  电池监测器
    8. 7.8  温度传感器
    9. 7.9  功耗 - 电源模式
    10. 7.10 功耗 - 无线电模式
    11. 7.11 非易失性(闪存)存储器特性
    12. 7.12 热阻特性
    13. 7.13 热关断
    14. 7.14 射频频带
    15. 7.15 低功耗蓝牙 - 接收 (RX)
    16. 7.16 低功耗蓝牙 - 发送 (TX)
    17. 7.17 2.4GHz RX/TX CW
    18. 7.18 时序和开关特性
      1. 7.18.1 复位时序
      2. 7.18.2 唤醒时间
      3. 7.18.3 时钟规格
        1. 7.18.3.1 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
        2. 7.18.3.2 48MHz RC 振荡器 (HFOSC)
        3. 7.18.3.3 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
        4. 7.18.3.4 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    19. 7.19 外设特性
      1. 7.19.1 UART
        1. 7.19.1.1 UART 特性
      2. 7.19.2 SPI
        1. 7.19.2.1 SPI 特性
        2. 7.19.2.2 SPI 控制器模式
        3. 7.19.2.3 SPI 计时示意图 - 控制器模式
        4. 7.19.2.4 SPI 外设模式
        5. 7.19.2.5 SPI 计时示意图 - 外设模式
      3. 7.19.3 I2C
        1. 7.19.3.1 I2C
        2. 7.19.3.2 I2C 时序图
      4. 7.19.4 GPIO
        1. 7.19.4.1 GPIO 直流特性
      5. 7.19.5 ADC
        1. 7.19.5.1 模数转换器 (ADC) 特性
      6. 7.19.6 比较器
        1. 7.19.6.1 超低功耗比较器
    20. 7.20 典型特性
      1. 7.20.1 MCU 电流
      2. 7.20.2 RX 电流
      3. 7.20.3 TX 电流
      4. 7.20.4 RX 性能
      5. 7.20.5 TX 性能
      6. 7.20.6 ADC 性能
  9. 8 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 低功耗蓝牙 5.4
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  加密
    6. 8.6  计时器
    7. 8.7  串行外设和 I/O
    8. 8.8  电池和温度监测器
    9. 8.9  µDMA
    10. 8.10 调试
    11. 8.11 电源管理
    12. 8.12 时钟系统
    13. 8.13 网络处理器
  10. 9 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

计时器

CC2340R5-Q1 器件中提供了大量的计时器可供选择。这些计时器包括:

  • 实时时钟 (RTC)

    RTC 是一款在 LFCLK 系统时钟上运行的 67 位 2 通道计时器。RTC 在待机和运行功耗状态下均处于活动状态。当器件进入 RESET 或 SHUTDOWN 状态时,RTC 被复位。

    RTC 累积自每个 LFCLK 复位以来经过的时间。RTC 计数器由 LFINC 以 32.768kHz 的速率递增。LFINC 表示 LFCLK 的周期,单位为 μs,额外粒度为 16 个分数位。

    计数器可以从两个 32 位寄存器读取。RTC.TIME8U 的时间范围约为 9.5 小时,LSB 表示 8 微秒。RTC.TIME524M 的时间范围约为 71.4 年,LSB 表示 524 毫秒。

    系统计时器 (SYSTIM) 和 RTC 之间会进行硬件同步,以便多通道和更高分辨率的 SYSTIM 与 RTC 的时基保持同步。

    RTC 具有两个通道:一个比较通道和一个捕捉通道,能够将器件从待机电源状态唤醒。RTC 比较通道通常仅由系统软件使用,并且仅在待机功耗状态期间使用。

  • 系统计时器 (SYSTIM)
    SYSTIM 是一个 34 位、5 通道循环计时器,具有每通道可选的 32b 片,具有 1μs 分辨率和 1h11m35s 范围或 250ns 分辨率和 17m54s 范围。所有通道都支持捕捉和单次比较(发布事件)操作。一个通道为系统软件预留,三个通道为无线电软件预留,还有一个通道可供用户应用程序自由使用。

    为了方便软件使用,硬件同步机制会自动确保 RTC 和 SYSTIM 共用一个时基(尽管分辨率/跨度不同)。另一个便于软件使用的功能是 SYSTIM 会验证所有提交的比较值,以便在提交的事件发生在最近的过去(分辨率为 1μs 时为 4.294s,分辨率为 250ns 时为 1.049s)时,计时器通道将立即触发。

  • 通用计时器 (LGPT)

    CC2340R5-Q1 器件提供四个 LGPT,包含 3 个 16 位计时器和 1 个 24 位计时器,这些计时器的最高运行频率均为 48MHz。LGPT 支持多种功能,例如:

    • 三个捕捉/比较通道
    • 单次触发或定期计数
    • 脉宽调制 (PWM)
    • 边沿间的时间计数和边沿计数
    • 所有计时器的每个通道上都实现了输入滤波器
    • 计时器 0 和计时器 1 提供 IR 生成功能
    • 计时器 1 提供死区功能

    计时器捕捉/比较和 PWM 信号通过 IO 控制器模块 (IOC) 连接到 IO,而内部计时器事件通过事件结构连接到 CPU、DMA 和其他外设,这允许计时器与 GPIO 输入、其他计时器、DMA 和 ADC 等信号进行交互。两个 LGPT(2 个 16 位计时器)支持正交解码器模式,以实现正交编码传感器信号的缓冲解码。LGPT 在器件运行和空闲功耗模式下可用。

    表 8-1 计时器比较
    特性Timer 0Timer 1Timer 2Timer 3
    计数器宽度16 位16 位16 位24 位
    正交解码器是否是否
    故障时的驻车模式否是否否
    可编程死区插入否是否否
  • 看门狗计时器

    如果系统由于软件错误而无法正确运行,可以使用看门狗计时器来重新获得控制权。在计数器到期时,如果对系统组件和任务的定期监测未能确认其功能正常时,看门狗计时器会将器件复位。看门狗计时器以 32kHz 时钟速率运行,并在器件运行、空闲和待机模式下工作,启用后无法停止。