ZHCSU78A December   2023  – July 2025 CC2340R5-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图 – RHB 封装(顶视图)
    2. 6.2 信号说明 – RHB 封装
    3. 6.3 未使用的引脚和模块的连接 – RHB 封装
    4. 6.4 RHB 外设引脚映射
    5. 6.5 RHB 外设信号说明
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  DCDC
    5. 7.5  全局 LDO (GLDO)
    6. 7.6  电源和模块
    7. 7.7  电池监测器
    8. 7.8  温度传感器
    9. 7.9  功耗 - 电源模式
    10. 7.10 功耗 - 无线电模式
    11. 7.11 非易失性(闪存)存储器特性
    12. 7.12 热阻特性
    13. 7.13 热关断
    14. 7.14 射频频带
    15. 7.15 低功耗蓝牙 - 接收 (RX)
    16. 7.16 低功耗蓝牙 - 发送 (TX)
    17. 7.17 2.4GHz RX/TX CW
    18. 7.18 时序和开关特性
      1. 7.18.1 复位时序
      2. 7.18.2 唤醒时间
      3. 7.18.3 时钟规格
        1. 7.18.3.1 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
        2. 7.18.3.2 48MHz RC 振荡器 (HFOSC)
        3. 7.18.3.3 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
        4. 7.18.3.4 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    19. 7.19 外设特性
      1. 7.19.1 UART
        1. 7.19.1.1 UART 特性
      2. 7.19.2 SPI
        1. 7.19.2.1 SPI 特性
        2. 7.19.2.2 SPI 控制器模式
        3. 7.19.2.3 SPI 计时示意图 - 控制器模式
        4. 7.19.2.4 SPI 外设模式
        5. 7.19.2.5 SPI 计时示意图 - 外设模式
      3. 7.19.3 I2C
        1. 7.19.3.1 I2C
        2. 7.19.3.2 I2C 时序图
      4. 7.19.4 GPIO
        1. 7.19.4.1 GPIO 直流特性
      5. 7.19.5 ADC
        1. 7.19.5.1 模数转换器 (ADC) 特性
      6. 7.19.6 比较器
        1. 7.19.6.1 超低功耗比较器
    20. 7.20 典型特性
      1. 7.20.1 MCU 电流
      2. 7.20.2 RX 电流
      3. 7.20.3 TX 电流
      4. 7.20.4 RX 性能
      5. 7.20.5 TX 性能
      6. 7.20.6 ADC 性能
  9. 8 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 低功耗蓝牙 5.4
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  加密
    6. 8.6  计时器
    7. 8.7  串行外设和 I/O
    8. 8.8  电池和温度监测器
    9. 8.9  µDMA
    10. 8.10 调试
    11. 8.11 电源管理
    12. 8.12 时钟系统
    13. 8.13 网络处理器
  10. 9 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

工具与软件

CC2340R5-Q1 器件受多种软件和硬件开发工具的支持。

开发套件

    CC2340R5 LaunchPad™ 开发套件

    通过 CC2340R5 LaunchPad™ 开发套件,您可以开发受益于低功耗运行的高性能无线应用。该套件采用 CC2340R5 SimpleLink 无线 MCU,便于您快速评估 2.4GHz 无线应用(如低功耗蓝牙 5、Zigbee 和 Thread)和进行原型设计,以及它们的各种组合。该套件可与 LaunchPad 生态系统一起使用,轻松实现更多功能,例如传感器、显示器等等。

软件

    SimpleLink™ CC23xx 软件开发套件 (SDK)

    SimpleLink CC23xx 软件开发套件 (SDK) 为在 CC23xx 系列器件上开发无线应用提供了一套完整的软件包。该 SDK 内含用于 CC2340R5-Q1 器件的综合软件包,其中包括以下协议栈:

    • 低功耗蓝牙 5.4

    SimpleLink CC23xx SDK 是 TI SimpleLink MCU 平台的一部分,可提供统一的开发环境,为客户开发有线和无线应用提供灵活的硬件、软件和工具选项。更多有关 SimpleLink MCU 平台的信息,请访问 https://www.ti.com/simplelink。

开发工具

    Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

    Code Composer Studio 是一种集成开发环境 (IDE),支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含了用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、工程编译环境、调试器、分析工具以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了一个单一用户界面,可帮助用户完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面让用户能够比以往更快地上手。Code Composer Studio 将 Eclipse® 软件框架的优势和 TI 高级嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一种极具吸引力且功能丰富的开发环境。

    CCS 不仅支持所有 SimpleLink 无线 MCU,还支持 EnergyTrace™ 软件(应用电量使用评测)。SimpleLink SDK 中提供用于 TI-RTOS 的实时对象查看器插件。

    Code Composer Studio 与 LaunchPad 开发套件上包括的 XDS 调试器一起使用时免费提供。

    Code Composer Studio™ Cloud IDE

    Code Composer Studio (CCS) Cloud 是基于 Web 的 IDE,它使您能够创建、编辑和构建 CCS 及 Energia™ 项目。成功构建项目后,您可以在互联 LaunchPad 上下载并运行该项目。CCS Cloud 现在支持基本调试,包括设置断点和查看变量值等功能。

    IAR Embedded Workbench® for Arm®

    IAR Embedded Workbench® 是一套可使用汇编器、C 和 C++ 构建和调试嵌入式系统应用程序的开发工具。它提供完全集成的开发环境,包括项目管理器、编辑器和构建工具。IAR 支持所有 SimpleLink 无线 MCU。它支持众多调试器,包括 XDS110、IAR I-jet™ 和 Segger J-Link™。SimpleLink SDK 中提供用于 TI-RTOS 的实时对象查看器插件。SimpleLink SDK 中提供的大部分软件示例都对 IAR 提供现成的支持。

    通过 iar.com 可获取 30 天评估版本或 32KB 大小限制版本。

    SmartRF™ Studio

    SmartRF™ Studio 是一款 Windows® 应用程序,可用于评估和配置德州仪器 (TI) 的 SimpleLink 无线 MCU。该应用将帮助射频系统的设计人员在设计过程的早期阶段轻松评估无线电。它对生成配置寄存器值、实际测试和调试射频系统尤为有用。SmartRF Studio 可作为单独的应用使用,也可与射频器件的适用评估板或调试探针一起使用。SmartRF Studio 的特性包括:

    • 链路测试 - 在节点之间发送和接收数据包
    • 天线和辐射测试 - 将无线电设置为连续波 TX 和 RX 状态
    • 导出无线电配置代码,以便与 TI SimpleLink SDK 射频驱动程序一起使用
    • 用于外部开关信令和控制的自定义 GPIO 配置

    CCS UniFlash

    CCS UniFlash 是一个独立的工具,可用于在 TI MCU 上对片上闪存进行编程。UniFlash 具有 GUI、命令行和脚本接口。CCS UniFlash 免费提供。