ZHCSU78A December   2023  – July 2025 CC2340R5-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图 – RHB 封装(顶视图)
    2. 6.2 信号说明 – RHB 封装
    3. 6.3 未使用的引脚和模块的连接 – RHB 封装
    4. 6.4 RHB 外设引脚映射
    5. 6.5 RHB 外设信号说明
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  DCDC
    5. 7.5  全局 LDO (GLDO)
    6. 7.6  电源和模块
    7. 7.7  电池监测器
    8. 7.8  温度传感器
    9. 7.9  功耗 - 电源模式
    10. 7.10 功耗 - 无线电模式
    11. 7.11 非易失性(闪存)存储器特性
    12. 7.12 热阻特性
    13. 7.13 热关断
    14. 7.14 射频频带
    15. 7.15 低功耗蓝牙 - 接收 (RX)
    16. 7.16 低功耗蓝牙 - 发送 (TX)
    17. 7.17 2.4GHz RX/TX CW
    18. 7.18 时序和开关特性
      1. 7.18.1 复位时序
      2. 7.18.2 唤醒时间
      3. 7.18.3 时钟规格
        1. 7.18.3.1 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
        2. 7.18.3.2 48MHz RC 振荡器 (HFOSC)
        3. 7.18.3.3 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
        4. 7.18.3.4 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    19. 7.19 外设特性
      1. 7.19.1 UART
        1. 7.19.1.1 UART 特性
      2. 7.19.2 SPI
        1. 7.19.2.1 SPI 特性
        2. 7.19.2.2 SPI 控制器模式
        3. 7.19.2.3 SPI 计时示意图 - 控制器模式
        4. 7.19.2.4 SPI 外设模式
        5. 7.19.2.5 SPI 计时示意图 - 外设模式
      3. 7.19.3 I2C
        1. 7.19.3.1 I2C
        2. 7.19.3.2 I2C 时序图
      4. 7.19.4 GPIO
        1. 7.19.4.1 GPIO 直流特性
      5. 7.19.5 ADC
        1. 7.19.5.1 模数转换器 (ADC) 特性
      6. 7.19.6 比较器
        1. 7.19.6.1 超低功耗比较器
    20. 7.20 典型特性
      1. 7.20.1 MCU 电流
      2. 7.20.2 RX 电流
      3. 7.20.3 TX 电流
      4. 7.20.4 RX 性能
      5. 7.20.5 TX 性能
      6. 7.20.6 ADC 性能
  9. 8 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 低功耗蓝牙 5.4
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  加密
    6. 8.6  计时器
    7. 8.7  串行外设和 I/O
    8. 8.8  电池和温度监测器
    9. 8.9  µDMA
    10. 8.10 调试
    11. 8.11 电源管理
    12. 8.12 时钟系统
    13. 8.13 网络处理器
  10. 9 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

参考设计

在使用 CC2340R5-Q1 器件实现设计时,应严格遵循以下参考设计。

必须特别注意射频元件布局、去耦电容器和直流/直流稳压器元件以及所有这些元件的接地连接。

    LP-EM-CC2340R5 设计文件CC2340R5 LaunchPad 设计文件包含使用 CC2340R5-Q1 器件构建专用电路板的详细原理图和布局。
    用于 LaunchPad™ 开发套件和 SensorTag 的 Sub-1GHz 和 2.4GHz 天线套件该天线套件可用于进行真实测试,从而找到适合您应用的最佳天线。该天线套件包括 16 根天线,频率范围为 169MHz 至 2.4GHz,包括:
    • PCB 天线
    • 螺旋天线
    • 芯片天线
    • 适用于 868/915MHz 和 2.4GHz 的双频带天线
    此天线套件有一根 JSC 电缆可以连接无线 MCU LaunchPad 开发套件和 SensorTag。