ZHCSU78A December   2023  – July 2025 CC2340R5-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
  7. 6 引脚配置和功能
    1. 6.1 引脚图 – RHB 封装(顶视图)
    2. 6.2 信号说明 – RHB 封装
    3. 6.3 未使用的引脚和模块的连接 – RHB 封装
    4. 6.4 RHB 外设引脚映射
    5. 6.5 RHB 外设信号说明
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  建议运行条件
    4. 7.4  DCDC
    5. 7.5  全局 LDO (GLDO)
    6. 7.6  电源和模块
    7. 7.7  电池监测器
    8. 7.8  温度传感器
    9. 7.9  功耗 - 电源模式
    10. 7.10 功耗 - 无线电模式
    11. 7.11 非易失性(闪存)存储器特性
    12. 7.12 热阻特性
    13. 7.13 热关断
    14. 7.14 射频频带
    15. 7.15 低功耗蓝牙 - 接收 (RX)
    16. 7.16 低功耗蓝牙 - 发送 (TX)
    17. 7.17 2.4GHz RX/TX CW
    18. 7.18 时序和开关特性
      1. 7.18.1 复位时序
      2. 7.18.2 唤醒时间
      3. 7.18.3 时钟规格
        1. 7.18.3.1 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
        2. 7.18.3.2 48MHz RC 振荡器 (HFOSC)
        3. 7.18.3.3 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
        4. 7.18.3.4 32kHz RC 振荡器 (LFOSC)
    19. 7.19 外设特性
      1. 7.19.1 UART
        1. 7.19.1.1 UART 特性
      2. 7.19.2 SPI
        1. 7.19.2.1 SPI 特性
        2. 7.19.2.2 SPI 控制器模式
        3. 7.19.2.3 SPI 计时示意图 - 控制器模式
        4. 7.19.2.4 SPI 外设模式
        5. 7.19.2.5 SPI 计时示意图 - 外设模式
      3. 7.19.3 I2C
        1. 7.19.3.1 I2C
        2. 7.19.3.2 I2C 时序图
      4. 7.19.4 GPIO
        1. 7.19.4.1 GPIO 直流特性
      5. 7.19.5 ADC
        1. 7.19.5.1 模数转换器 (ADC) 特性
      6. 7.19.6 比较器
        1. 7.19.6.1 超低功耗比较器
    20. 7.20 典型特性
      1. 7.20.1 MCU 电流
      2. 7.20.2 RX 电流
      3. 7.20.3 TX 电流
      4. 7.20.4 RX 性能
      5. 7.20.5 TX 性能
      6. 7.20.6 ADC 性能
  9. 8 详细说明
    1. 8.1  概述
    2. 8.2  系统 CPU
    3. 8.3  无线电(射频内核)
      1. 8.3.1 低功耗蓝牙 5.4
    4. 8.4  存储器
    5. 8.5  加密
    6. 8.6  计时器
    7. 8.7  串行外设和 I/O
    8. 8.8  电池和温度监测器
    9. 8.9  µDMA
    10. 8.10 调试
    11. 8.11 电源管理
    12. 8.12 时钟系统
    13. 8.13 网络处理器
  10. 9 应用、实施和布局
    1. 9.1 参考设计
    2. 9.2 结温计算
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 工具与软件
      1. 10.2.1 SimpleLink™ 微控制器平台
    3. 10.3 文档支持
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 商标
    6. 10.6 静电放电警告
    7. 10.7 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

模数转换器 (ADC) 特性

除非另有说明,否则 Tc = 25°C,VDDS = 3.0V。(2)
性能数字需要使用 TI 提供的 ADC 驱动器在软件中进行偏移和增益调整。
 
参数测试条件最小值典型值最大值单位
ADC 电源和输入范围条件
V(Ax)模拟输入电压范围所有 ADC 模拟输入引脚 Ax0VDDSV
I(ADC) 单端模式 流入 VDDS 端子的
工作电源电流 
RES = 0x0(12 位模式),Fs = 1.2MSPS,内部基准关闭 (ADCREF_EN = 0),VeREF+ = VDDS480μA
RES = 0x0(12 位模式),Fs = 266ksps,内部基准开启 (ADCREF_EN = 0),ADCREF = 2.5V365
CI GPIO 单个端子的输入电容57pF
RI GPIO输入多路复用器导通电阻0.51kΩ
ADC 开关特性
FS ADCREF使用内部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率ADCREF_EN = 1,RES = 0x0(12 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax267 (1)ksps
FS ADCREF使用内部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率ADCREF_EN = 1,RES = 0x1(10 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax308 (1)ksps
FS ADCREF使用内部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率ADCREF_EN = 1,RES = 0x2(8 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax400 (1)ksps
FS EXTREF使用外部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率ADCREF_EN = 0,VeREF+ = VDDS,RES = 0x0(12 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax1.2 (1)Msps
FS EXTREF使用外部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率ADCREF_EN = 0,VeREF+ = VDDS,RES = 0x1(10 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax1.33 (1)Msps
FS EXTREF使用外部 ADC 基准电压时的 ADC 采样频率ADCREF_EN = 0,VeREF+ = VDDS,RES = 0x2(8 位),VDDS = 1.71V 至 VDDSmax1.6 (1)Msps
NCONVERT转换的时钟周期数RES = 0x0(12 位)14周期
NCONVERT转换的时钟周期数RES = 0x1(10 位)12周期
NCONVERT转换的时钟周期数RES = 0x2(8 位)9周期
tSample采样时间RES = 0x0(12 位),RS = 25Ω,Cpext = 10pF。±0.5LSB 稳定250ns
tVSUPPLY/3(sample)选择 Vsupply/3 通道时所需的采样时间20µs
ADC 线性参数
EI单端输入的积分线性误差 (INL)12 位模式,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDDS = 1.71-->3.8+/- 2LSB
ED微分线性误差 (DNL)12 位模式,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDDS = 1.71-->3.8+/- 1LSB
EO偏移误差12 位模式,外部基准,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDDS = 1.71-->3.81.98LSB
EO偏移误差12 位模式,内部基准,VR = ADCREF = 2.5V1.02LSB
EG增益误差外部基准,VR+ = VeREF+ = VDDS,VDD = 1.71->3.8+/- 2LSB
EG增益误差内部基准,VR+ = ADCREF = 2.5V+/- 40LSB
ADC 动态参数
ENOB有效位数 ADCREF_EN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x2(8 位)8位
ENOB有效位数 ADCREF_EN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x1(10 位)9.9位
ENOB有效位数 ADCREF_EN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x0(12 位)11.2位
ENOB有效位数ADCREF_EN = 1,ADCREF_VSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x2(8 位)8位
ENOB有效位数ADCREF_EN = 1,ADCREF_VSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x1(10 位)
9.6
 
位
ENOB有效位数ADCREF_EN = 1,ADCREF_VSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x0(12 位)
10.4
位
ENOB有效位数VDDS 基准,RES = 0x0(12 位)
11.2
位
SINAD信噪比和失真比ADCREF_EN = 0,VeREF+ = VDDS = 3.3V,VeREF- = 0V,RES = 0x0(12 位)
 

69.18
 
dB
SINAD信噪比和失真比ADCREF_EN = 1,ADCREF_VSEL = {2.5V, 1.4V},RES = 0x0(12 位)

 

64.37
 
dB
SINAD信噪比和失真比VDDS 基准,RES = 0x0(12 位)

 

69.18
 
dB
ADC 外部参考
EXTREF正外部基准电压输入ADCREF_EN = 0,ADC 基准源自外部基准引脚 (VeREF+)1.4VDDSV
EXTREF负外部基准电压输入ADCREF_EN = 0,ADC 基准源自外部基准引脚 (VeREF-)0V
ADC 温度二极管、电源监测器
温度二极管精度温度误差ADC 输入通道:温度二极管电压,在以下温度范围内计算误差:-30°C 至 +40°C,执行单点校准 (2)+/- 3C
ADC 内部输入:VSUPPLY/3 精度用于电源监控的 Vsupply 分压器精度ADC 输入通道:Vsupply 监测器+/- 1%
ADC 内部输入:IVsupply/3Vsupply 分压器电流消耗ADC 输入通道 Vsupply 监测。Vsupply = VDDS = 3.3V10µA
ADC 内部和 VDDS 基准
VDDSREFADC 正基准电压ADC 基准源自 VDDS VDDSV
ADCREF内部 ADC 基准电压ADCREF_EN = 1,ADCREF_VSEL = 0,VDDS = 1.71V - VDDSmax 1.4V
ADCREF_EN = 1,ADCREF_VSEL = 1,VDDS = 2.7V - VDDSmax 2.5V
IADCREF内部基准开启时流入 VDDA 端子的工作电源电流ADCREF_EN = 1,VDDA = 1.7V 至 VDDAmax,ADCREF_VSEL = {0,1} 80µA
tON内部 ADC 基准电压上电时间ADCREF_EN = 12µs
使用 48MHz HFOSC 进行测量
使用 IEEE 标准 1241-2010 作为术语和测试方法