ZHCSU78A December 2023 – July 2025 CC2340R5-Q1
PRODUCTION DATA
CC2340R5-Q1 器件随附了 AES-128 加密硬件加速器,可降低加密操作的代码占用空间和执行时间。由于加密操作在后台硬件线程中运行,因此该器件还具有功耗较低的优点,并提高了可用性和系统响应能力。AES 硬件加速器支持以下分组密码模式和消息身份验证代码:
AES 硬件加速器可以由 CPU 或使用 DMA 提供明文/密文。每 23 个周期可实现一个 16 字节 ECB 块的持续吞吐量,相当于 > 30Mbps。
CC2340R5-Q1 器件支持使用片上模拟噪声作为非确定性噪声源来进行随机数生成 (RNG),目的是为加密安全计数器确定性随机位发生器 (CTR-DRBG) 生成种子,进而用于为密钥、初始化矢量 (IV) 和其他随机数要求生成随机数。支持 AES CTR-DRBG 的硬件加速。
CC2340R5-Q1 器件在 ROM 中包含一个完整的 SHA-256 库,从而减少应用程序的代码占用空间。用例可能包括生成摘要以用于数字签名算法、数据完整性检查及密码存储。
结合软件开发套件 (SDK) 提供的大量开源加密库,可以在平台上轻松构建安全且面向未来的物联网应用。