ZHCSTT3 March   2025 TPS2HC120-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 SNS 时序特性
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 引脚电流和电压约定
      2. 7.3.2 低功耗模式
      3. 7.3.3 精确的电流检测
      4. 7.3.4 可调节限流
      5. 7.3.5 电感负载关断钳位
      6. 7.3.6 故障检测和报告
        1. 7.3.6.1 诊断使能功能
        2. 7.3.6.2 电流检测的多路复用
        3. 7.3.6.3 故障报告
        4. 7.3.6.4 故障表
      7. 7.3.7 全面诊断
        1. 7.3.7.1 接地短路和过载检测
        2. 7.3.7.2 开路负载检测
          1. 7.3.7.2.1 通道导通
          2. 7.3.7.2.2 通道关断
        3. 7.3.7.3 电池短路检测
        4. 7.3.7.4 反极性和电池反向保护
        5. 7.3.7.5 热故障检测
          1. 7.3.7.5.1 热保护行为
      8. 7.3.8 全面保护
        1. 7.3.8.1 UVLO 保护
        2. 7.3.8.2 接地失效保护
        3. 7.3.8.3 电源失效保护
        4. 7.3.8.4 电池反向保护
        5. 7.3.8.5 MCU I/O 保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 EMC 瞬态干扰测试
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
        1. 8.5.2.1 无接地网络
        2. 8.5.2.2 有接地网络
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

VBB = 6V 至 18V,TJ = -40°C 至 150°C(除非另有说明);典型应用为 13.5V、1A、RILIM = 开路(除非另外注明)。数字输入引脚为 EN1、EN2、EN1_AUX、EN2_AUX、SEL0、DIAG_EN。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压和电流
VUVLOR VBB 欠压锁定上升 以器件的 GND 引脚为基准测得 3.2 3.6 4.0 V
VUVLOF VBB 欠压锁定下降 2.5 2.75 3.0 V
VClamp VDS 钳位电压 TJ = 25℃ 35 43 V
TJ = -40°C 至 150°C 34 45 V
VOUTClamp VOUT 钳位电压  TJ = -40°C 至 150°C -31 -23 V
IQ 启用所有通道时的静态电流 VBB ≤ 28V,VEN = 5V,VDIAG_EN = 5V,IOUTx = 0A 2.8 4.6 mA
ISB 待机模式下的电流消耗 VBB ≤ 18V,ISNS = 0mA
VENx = 0V,VDIAG_EN = 5V,VOUT = 0V 
3.8 4.6 mA
tSTBY 进入睡眠模式之前保持待机模式的延迟时间 VENx = VDIAG_EN = 5V 至 0V,睡眠模式 20 ms
ISLEEP 睡眠电流(包括 MOSFET 通道在内的器件总漏电流) VBB ≤ 18V,VENx = VDIAG_EN = 0V,VOUT = 0V TJ = 25°C
 
0.5 µA
TJ = 85°C
 
1.75 µA
IOUT(sleep) 每个通道的输出漏电流 VBB ≤ 1V,TJ = 25°C
VENx = VDIAG_EN = 0V,VOUT = 0V VOUT 至 GND
0.01 0.1 µA
VBB ≤ 18V,TJ = 85°C
VENx = VDIAG_EN = 0V,VOUT = 0V VOUT 至 GND
0.5 µA
ILNOM 每个通道的持续负载电流 所有通道均启用 TAMB = 85°C 2 A
启用一个通道 3 A
RON 特性
RON 导通电阻 5V < VBB ≤ 28V,IOUT= 1A TJ = 25°C 120
TJ = 150°C 250
3V ≤ VBB ≤ 5V,IOUT =1A TJ = 25°C 175
TJ = 150°C 280
ΔRON 通道之间导通状态电阻的差异百分比 5V < VBB ≤ 28V,IOUT= 1A TJ = -40°C 至 150°C 5 %
RON(REV) 反极性期间的导通电阻 –18V ≤ VBB ≤ –6V TJ = 25°C 120
TJ = 150°C 250
VF 漏极-源极二极管电压 VEN = 0V,IOUT = –0.1A 0.3 0.7 1 V
电流检测特性
KSNS 电流检测比
IOUT / ISNS
IOUT = 1A 1050
ISNSI 电流检测电流和精度 VEN = VDIA_EN = 5V IOUT = 2A   1.9   mA
-4 3 %
IOUT = 1.5A   1.43   mA
-4 3 %
IOUT = 750mA   0.72   mA
-4 4 %
IOUT = 300mA 0.29   mA
-5 5 %
IOUT = 100mA   0.1   mA
-12 12 %
IOUT = 75mA 0.072 mA
-16 16 %
IOUT = 30mA 0.03 mA
-35 35 %
IOUT = 15mA 0.014 mA
-50 50 %
IOUT = 10mA 0.0095 mA
-50 50 %
SNS 特性
VSNSFH VSNS 故障高电平 VDIAG_EN = 5V RSNS = 1kΩ 4.5 5 5.2 V
VDIAG_EN = 3.3V RSNS = 1kΩ 3.2 3.6 3.9 V
VDIAG_EN = VIH (1.8V) RSNS = 1kΩ 3.2 3.6 3.9 V
ISNSFH ISNS 故障高电平 VDIA_EN > VIH、DIAG_EN 4.5 6.5 mA
VBB_ISNS 完整的电流检测和故障功能所需的 VBB 余量 VDIA_EN = 3.3V 5 V
VBB_ISNS 完整的电流检测和故障功能所需的 VBB 余量 VDIA_EN = 5V 6.5 V
电流限制特性
ICL ICL 设置 RLIM > 60kΩ(ILIM 开路) 4 5 6 A
RLIM < 1.1kΩ(ILIM 接地短路) 1.8 2.25 2.7 A
RLIM = 2.49kΩ 1.6 2 2.4 A
RLIM = 4.87kΩ 1.4 1.75 2.1 A
RLIM = 9.76kΩ 1.2 1.5 1.8 A
RLIM = 16.5kΩ 1 1.25 1.5 A
RLIM = 23.2kΩ 0.8 1 1.2 A
RLIM = 31.6kΩ 0.6 0.75 0.9 A
RLIM = 43.2kΩ (1) 0.35 0.5 0.65 A
RLIM = 57.6kΩ (1) 0.175 0.25 0.325 A
ICL_ENPS 峰值电流可导致永久短路 TJ = -40°C 至 150°C 负载 = 5µH +100mΩ 2.25 × ICL A
ICL_LINPK 线性模式峰值 TJ = -40°C 至 150°C dI/dt < 0.01A/ms IILIM = 0.25A 至 2.5A 1.4 × ICL A
IOVCR、阈值 短路检测阈值 TJ = -40°C 至 150°C 1.6 × ICL A
IOVCR 启用开关后施加短路时的 OVCR 峰值电流 TJ = -40°C 至 150°C tOVCR = 1.5µs,Lshort = 5µH 12 A
故障特性
RVOL 开路负载 (OL) 检测内部电阻 VEN = 0V,VDIA_EN = 5V 100 135 165 kΩ
tOL 开路负载 (OL) 检测抗尖峰脉冲时间 VEN = 0V,VDIA_EN = 5V,VBB – VOUT < VOL 时,持续时间长于 tOL。检测到开路负载。 400 1000 µs
VOL 开路负载 (OL) 检测电压 VEN = 0V,VDIA_EN = 5V 1.5 V
tOL1 从 EN 下降沿开始的 OL 和 STB 指示时间 VEN = 5V 至 0V,VDIA_EN = 5V
IOUT = 0mA,VOUT = VBB – VOL
500 1000 µs
tOL2 从 DIA_EN 上升开始的 OL 和 STB 指示时间 VEN = 0V,VDIA_EN = 0V 至 5V
IOUT = 0mA,VOUT = VBB – VOL
1000 µs
TABS CHx 的热关断 162 °C
THYS CHx 热关断迟滞 30 °C
TREL CHx 相对热关断 80 °C
THYS CHx 热关断 - 相对迟滞 30 °C
tFAULT_FLT 故障指示时间 VDIA_EN = 5V
出现故障和 FLT 置为有效之间的时间
60 µs
tFAULT_SNS 故障指示时间 VDIA_EN = 5V
故障与 ISNS 稳定在 VSNSFH 之间的时间
60 µs
tRETRY 重试时间 从故障关断到开关重新启用的时间(热关断)。 1 2 3 ms
低功耗模式
ILOAD、ENTRY 进入 LPM 的负载电流电平 t > tSTBY 83 110 137 mA
ILOAD,exit 退出 LPM 的负载电流电平 130 165 200 mA
RDSON,LPM RDSON 低功耗模式 50mA ILOAD 130
IQLPM 启用所有通道时 LPM 下每通道的静态电流 0mA 9.5 12 µA
tLPM_FLT LPM 转换指示时间 处于 LPM 的器件在故障
FLT 置为有效之间的退出时间
100 µs
tWAKE 从 LPM 恢复/退出的时间 处于 LPM 的器件在唤醒中断
和 LPM 置为有效之间的退出时间
50 µs
IPKLPM、SC LPM 模式期间,立即关断的短路阈值 ILIM ≤ 2.25A 1.6×ILIM
ILIM = 5A 3.6 A
数字输入引脚特性
VIL, DIN 输入电压低电平 无接地网络 0.8 V
VIH, DIN 输入电压高电平 无接地网络 1.5 V
VIHYS, DIN 输入电压迟滞 100 mV
RPD_DIN ENx、ENx_AUX、DIAG_EN 的内部下拉电阻 0.7 1 1.3
SEL0 的内部下拉电阻 0.7 1 1.3
IIH, DIN SEL0 的输入电流高电平 VDINx = 5.5V 10 µA
DIAG_EN 的输入电流高电平 VDIAG_EN = 5.5V 30 µA
IIH, DIN ENx 的输入电流高电平 VENx = 5.5V 30 µA
数字输出引脚特性
VLPM LPM 低输出电压  ILPM = 2mA 0.4 V
VFLT FLT 低输出电压  IFLT = 2mA 0.4 V
如果使用 GND 网络,该电流限制设置的精度会偏离表中的数值