ZHCSTT3B March 2025 – October 2026 TPS2HC120-Q1
PRODUCTION DATA
在许多情况下,如负 ISO 脉冲或电感负载导致的电池损失,器件 GND 引脚上的负电位可能会损坏 MCU I/O 引脚(更有可能损坏连接到引脚的内部电路)。因此,需要在 MCU 和 HSS 之间连接串联电阻。
此外,为了有效地防止 GND 丢失,TI 建议 RPROT 电阻器的阻值为 10kΩ。