ZHCSTT3 March 2025 TPS2HC120-Q1
PRODUCTION DATA
| VBB = 13.5V |
| ENx = 0V | DIAG_EN = 0V |
| IOUT = 0.5A |
| EN1、2 = 5V | EN3、4 = 0V | DIAG_EN = 0V |

| VBB = 13.5V | RSNS = 1kΩ | ILIM = 开路 |
| ROUT = 10Ω | TAMB = 25°C |

| VBB = 13.5V | RSNS = 1kΩ | ILIM = 开路 |
| ROUT = 10Ω | TAMB = 25°C |

| VBB = 13.5V | RSNS = 1kΩ | ILIM = 接地短路 |
| ZOUT = 100mΩ + 5μH | TAMB = 25°C |
| TAMB = 25°C |
| VBB = 13.5V |
| EN1 = 5V | EN2、3、4 = 0V | DIAG_EN = 0V |
| DIAG_EN = 5V | EN1 = 5V | EN2 = 0V |
| 空载条件 |

| VBB = 13.5V | RSNS = 1kΩ | ILIM = 开路 |
| ROUT = 10Ω | TAMB = 25°C |

| VBB = 13.5V | RSNS = 1kΩ | ILIM = 开路 |
| ZOUT = 100mΩ + 5μH | TAMB = 25°C |