ZHCSTT3 March 2025 TPS2HC120-Q1
PRODUCTION DATA
低功耗模式 (LPM) 能够在不消耗过多静态电流的情况下仍为负载提供少量电流。这类特性在随时供电的负载中很有用,或通常用于减少电源的功率耗散。该模式下的静态电流消耗在节 6.5 中的 IQ,LPM 下进行定义。TPS2HC120-Q1 可以通过检测所有处于运行状态的通道上的负载电流是否低于 ILPM,enter,来自动进入和退出该模式,并在负载电流增加到高于 ILPM,exit 时退出该模式。本节介绍了此模式下的进入、退出和保护机制。
当流经通道的负载电流低于所有处于运行状态的通道上的 ILPM,enter 阈值,且诊断功能关闭(DIAG_EN 为低电平)的时间超过 tSTBY 时,器件自动进入 LPM。这意味着关闭数字内核并降低电荷泵强度,以将静态电流降至 IQ,LPM。
需要满足以下所有要求,器件才会自动进入 LPM:
LPM 期间器件的静态电流 IQ,LPM 是处于活动状态的通道数的函数,与负载电流成正比,这意味着在此期间负载电流越小,静态电流就越小。此外,由于数字内核已禁用,因此电流检测或开路负载检测等诊断在该模式下不可用。如果需要诊断,可以启用 DIAG_EN 引脚以退出 LPM 并使器件恢复正常运行。一旦 DIAG_EN 被禁用,器件将在 tSTBY 之后恢复到 LPM。同样,电流限制机制也不会以同样的方式激活,因为根据定义,最小电流限制高于 LPM 的进入点。不过,短路保护功能仍可为器件提供保护。
以下是 LPM 期间器件的行为摘要:
如果满足以下四个条件中的任何一个,器件将退出 LPM:
只要器件从 LPM 退出并进入运行状态,LPM 引脚就会被拉至低电平。如果系统需要在器件退出 LPM 时唤醒,可使用 LPM 引脚向 MCU 发送唤醒信号。否则可忽略 LPM 引脚。