ZHCSTT3B March 2025 – October 2026 TPS2HC120-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS 时序 - 电流检测 | ||||||
| tSNSION1 | 从 DIAG_EN 的上升沿开始的稳定时间 VDIAG_EN 的 50% 到稳定 ISNS 的 90%(1) |
VEN = 5V,VDIAG_EN = 0V 至 5V RSNS = 1kΩ,IL = 15mA |
80 | µs | ||
| VEN = 5V,VDIAG_EN = 0V 至 5V RSNS = 1kΩ,IL = 30mA |
60 | µs | ||||
| VENx= 5V,VDIAG_EN = 0V 至 5V RSNS = 1kΩ,IL = 1A |
30 | µs | ||||
| tSNSION2 | 从 EN 和 DIAG_EN 的上升沿开始的稳定时间 VDIAG_EN VENx 的 50% 到稳定 ISNS 的 90%(1) |
VENx = VDIAG_EN = 0V 至 5V VBB = 13.5V RSNS = 1kΩ,RLOAD = 1kΩ |
150 | µs | ||
| VENx = VDIAG_EN = 0V 至 5V VBB = 13.5V RSNS = 1kΩ,RLOAD = 20Ω |
150 | µs | ||||
| tSNSION3 | 从 EN 的上升沿开始的稳定时间(DIAG_EN 为 HI) VDIAG_EN VEN 的 50% 到稳定 ISNS 的 90%(1) |
VEN = 0V 至 5V,VDIAG_EN = 5V VBB = 13.5V RSNS = 1kΩ,RLOAD = 20Ω |
150 | µs | ||
| tSNSIOFF | 从 DIAG_EN 的下降沿开始的稳定时间(1) | VEN = 5V,VDIAG_EN = 5V 至 0V VBB = 13.5V RSNS = 1kΩ,RL = 20Ω |
20 | µs | ||
| tSETTLEH | 从负载阶跃的上升沿开始的趋稳时间(1) | VEN = 5V,VDIAG_EN = 5V RSNS = 1kΩ,IOUT = 10mA 至 1A |
20 | µs | ||
| tSETTLEL | 从负载阶跃的下降沿开始的趋稳时间(1) | VEN = 5V,VDIAG_EN = 5V RSNS = 1kΩ,IOUT = 1A 至 10mA |
20 | µs | ||
| tSELx | 通道间的多重检测转换延迟(1) | VEN = 5V,VDIAG_EN = 5V RSNS = 1kΩ,IOUT1 = 1A 至 IOUT2 = 0.5A |
50 | µs | ||