为了防止热关断,TJ 必须小于 150°C。HTSSOP 封装具有良好的热阻抗。然而,PCB 布局非常重要。良好的 PCB 设计可以优化热传递,这对于器件的长期可靠性至关重要。
- 尽可能地增大 PCB 上的覆铜,以提高电路板的导热性。从封装到环境的主要热流路径会通过 PCB 上的覆铜。当封装另一侧的 PCB 上没有连接任何散热器时,尽可能地增加覆铜面积极其重要。
- 在封装接地焊盘正下方添加尽可能多的散热过孔,以优化电路板的导热性。
- 所有散热过孔都应在电路板的两侧进行电镀闭合或者堵塞并加盖,以防止出现焊料空洞。为了确保可靠性和性能,焊接覆盖面积应至少为 85%。