ZHCSTJ2B October 2023 – February 2026 TPS3762-Q1
PRODUCTION DATA
RESET 延时时间 (tCTR) 在 RESET 从故障状态 (VOL) 转换为非故障状态 (VOH) 时发生。可以通过在 CTR 引脚和 GND 之间连接一个电容器来对延时时间 (tCTR) 进行编程。对于 SENSE 在 RESET 恢复后发生故障的情况,TPS3762-Q1 可确保 CTR 电容器在开始恢复序列之前完全放电。这样可确保在连续故障下保持编程的 CTR 时间。
方程式 1 提供了外部电容器 CCTR_EXT (typ)(单位 μF)与延时时间 tCTR (typ)(单位:秒)间的关系。
CCTR_EXT (typ) = 以微法拉 (μF) 为单位
tCTR (typ) = 以秒 (s) 为单位
复位延时时间根据三个变量而异:外部电容器 (CCTR_EXT)、节 6.5中提供的 CTR 引脚内部电阻 (RCTR) 和节 6.6中提供的常数 (tCTR(无电容))。方程式 5 和方程式 6 展示了因该常数而产生的最小和最大变化值:
CTR 引脚上的电容器没有限制。如果电容值过大,会因电容器漏电和系统噪声而导致充电(上升时间)非常慢,从而导致内部电路使 RESET 保持有效。
* 电容器上的泄漏会影响复位延时时间的准确性。