ZHCSTJ2B October 2023 – February 2026 TPS3762-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3762-Q1 具有内置自检 (BIST) 功能,可在器件内部运行诊断。上电期间,BIST 在越过 VDD(min) 后自动启动。如果在所选的可订购器件中启用了 BIST RESET 触发器、则在 BIST 期间,BIST 引脚和 RESET 输出会置为低电平有效,只有在 BIST 测试成功完成(表明设备内部无故障)时才会置为无效。如果禁用 BIST RESET 触发器,只有 BIST 引脚置为低电平有效,如果 BIST 测试成功完成(指示器件中没有内部故障),则它们将置为无效。BIST 和 BIST 置为有效的长度由 tBIST指定。如果 BIST 未成功,则 BIST 引脚保持置为低电平有效,表示存在内部故障。对于启用了 BIST RESET 触发器的可订购器件、RESET 输出在发生 BIST 故障时保持置为有效。在 BIST 期间,器件不会监控 SENSE 引脚是否存在故障,RESET 不依赖于 SENSE 引脚电压。BIST 内部测试序列通过检查 SENSE 引脚上的内部比较器、带隙电压以及 RESET 输出是否存在故障,来验证器件内部信号链的运行状况。有关更多详细信息,请参阅 图 7-10。
成功执行上电序列后,可以通过 BIST_EN / LATCH_CLR 引脚上的逻辑高电平输入(VBIST_EN 或 VBIST_EN/LATCH_CLR > 1.3V)随时启动 BIST。仅当 SENSE 引脚未处于过压或欠压故障模式时,BIST 才会启动且 BIST 引脚置为有效。在此 BIST 测试时间段,tBIST、BIST 引脚置为低电平有效,以表示 BIST 已启动,RESET 置为有效取决于器件型号。成功完成 BIST 后,BIST 引脚和 RESET 引脚将置为无效。如果由于内部器件未正常工作而导致 BIST 失败,则 RESET 引脚和 BIST 引脚保持置为低电平有效,这表示器件内部存在故障。有关更多详细信息,请参阅图 7-11和图 7-12。