ZHCSTJ2B October 2023 – February 2026 TPS3762-Q1
PRODUCTION DATA
节 4 中的器件解码器描述了如何根据器件型号来解码器件的功能。并非所有器件型号都遵循此命名规则。将表 4-1 用作所有器件的器件型号解码表。
| 可订购器件名称 | 过压 | 欠压 | SENSE 延时时间 RESET 延时时间 | 锁存器/ UV 旁路 | BIST 期间 RESET 置为有效 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS3762D02OVDDFRQ1 | VITP:800mV VHYS:2% | 不适用 | SENSE:CTS 复位:CTR | 锁存器:启用 UV 旁路:启用 | 启用 |
| TPS3762EUVF4DDFRQ1 | 不适用 | VITN:30.0V VHYS:2% | SENSE:固定 复位:CTR | 锁存器:禁用 UV 旁路:禁用 | 启用 |
| TPS3762EG4OVDDFRQ1 | VITP:54.0V VHYS:2% | 不适用 | SENSE:固定 复位:CTR | 锁存器:禁用 UV 旁路:禁用 | 启用 |
| TPS3762BUV05DDFRQ1 | 不适用 | VITN:800mV VHYS:5% | SENSE:CTS 复位:CTR | 锁存器:启用 UV 旁路:禁用 | 启用 |
| TPS3762EUV02DDFRQ1 节 4.1 | 不适用 | VITN:800mV VHYS:2% | SENSE:固定 复位:CTR | 锁存器:禁用 UV 旁路:禁用 | 启用 |
TPS3762F02OVDDFRQ1 1 | VITP:800mV VHYS:2% | 不适用 | SENSE:固定 复位:CTR | 锁存器:启用 UV 旁路:禁用 | 启用 |
TPS3762DW4W4DDFRQ1 1 | VITP:832mV VHYS:2% | VITN:768mV VHYS:2% | SENSE:CTS 复位:CTR | 锁存器:启用 UV 旁路:启用 | 启用 |