ZHCSTG5A October   2023  – February 2025 ADC12QJ1600-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性:直流规格
    6. 5.6  电气特性:功耗
    7. 5.7  电气特性:AC 规范
    8. 5.8  开关特性
    9. 5.9  时序要求
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
        1. 6.3.1.1 模拟输入保护
        2. 6.3.1.2 满量程电压 (VFS) 调整
        3. 6.3.1.3 模拟输入失调电压调整
        4. 6.3.1.4 ADC 内核
          1. 6.3.1.4.1 ADC 工作原理
          2. 6.3.1.4.2 ADC 内核校准
          3. 6.3.1.4.3 模拟基准电压
          4. 6.3.1.4.4 ADC 超范围检测
          5. 6.3.1.4.5 误码率 (CER)
      2. 6.3.2 温度监测二极管
      3. 6.3.3 时间戳
      4. 6.3.4 时钟
        1. 6.3.4.1 转换器 PLL (C-PLL),用于采样时钟生成
        2. 6.3.4.2 LVDS 时钟输出(PLLREFO±、TRIGOUT±)
        3. 6.3.4.3 可选 CMOS 时钟输出(ORC、ORD)
        4. 6.3.4.4 用于 JESD204C 子类 1 确定性延迟的 SYSREF
          1. 6.3.4.4.1 用于多器件同步和确定性延迟的 SYSREF 采集
          2. 6.3.4.4.2 SYSREF 位置检测器和采样位置选择(SYSREF 窗口)
      5. 6.3.5 JESD204C 接口
        1. 6.3.5.1  传输层
        2. 6.3.5.2  扰频器
        3. 6.3.5.3  链路层
        4. 6.3.5.4  8B 或 10B 链路层
          1. 6.3.5.4.1 数据编码(8B 或 10B)
          2. 6.3.5.4.2 多帧和本地多帧时钟 (LMFC)
          3. 6.3.5.4.3 代码组同步 (CGS)
          4. 6.3.5.4.4 初始通道对齐序列 (ILAS)
          5. 6.3.5.4.5 帧和多帧监控
        5. 6.3.5.5  64B 或 66B 链路层
          1. 6.3.5.5.1 64B 或 66B 编码
          2. 6.3.5.5.2 多块、扩展多块和本地扩展多块时钟 (LEMC)
            1. 6.3.5.5.2.1 使用同步报头的模块、多块和扩展多块对齐
              1. 6.3.5.5.2.1.1 循环冗余校验 (CRC) 模式
              2. 6.3.5.5.2.1.2 正向纠错 (FEC) 模式
          3. 6.3.5.5.3 初始通道对齐
          4. 6.3.5.5.4 模块、多块和扩展多块对齐监控
        6. 6.3.5.6  物理层
          1. 6.3.5.6.1 串行器/解串器预加重功能
        7. 6.3.5.7  JESD204C 启用
        8. 6.3.5.8  多器件同步和确定性延迟
        9. 6.3.5.9  在子类 0 系统中运行
        10. 6.3.5.10 报警监控
          1. 6.3.5.10.1 时钟翻转检测
          2. 6.3.5.10.2 FIFO 翻转检测
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 低功耗模式和高性能模式
      2. 6.4.2 JESD204C 模式
        1. 6.4.2.1 JESD204C 传输层数据格式
        2. 6.4.2.2 64B 或 66B 同步标头流配置
        3. 6.4.2.3 冗余数据模式(备选信道)
      3. 6.4.3 断电模式
      4. 6.4.4 测试模式
        1. 6.4.4.1 串行器测试模式详细信息
        2. 6.4.4.2 PRBS 测试模式
        3. 6.4.4.3 时钟图形模式
        4. 6.4.4.4 斜坡测试模式
        5. 6.4.4.5 近程和远程传输测试模式
          1. 6.4.4.5.1 近程传输测试模式
        6. 6.4.4.6 D21.5 测试模式
        7. 6.4.4.7 K28.5 测试模式
        8. 6.4.4.8 重复 ILA 测试模式
        9. 6.4.4.9 修改的 RPAT 测试模式
      5. 6.4.5 校准模式和修整
        1. 6.4.5.1 前台校准模式
        2. 6.4.5.2 后台校准模式
        3. 6.4.5.3 低功耗后台校准 (LPBG) 模式
      6. 6.4.6 偏移校准
      7. 6.4.7 修整
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 使用串行接口
      2. 6.5.2 SCS
      3. 6.5.3 SCLK
      4. 6.5.4 SDI
      5. 6.5.5 SDO
      6. 6.5.6 流模式
      7. 6.5.7 SPI_Register_Map 寄存器
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 激光雷达 (LiDAR) 数字转换器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 模拟前端要求
          2. 7.2.1.2.2 计算时钟和串行器/解串器频率
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 初始化设置
    4. 7.4 电源相关建议
      1. 7.4.1 电源时序
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
计算时钟和串行器/解串器频率

LIDAR 系统示例使用四个以 1GSPS 运行的 ADC 通道,并借助器件的片上时钟特性来减小系统尺寸和降低成本。通过单端时钟输入 (CLK_SE) ,利用 50MHz 晶体对该器件计时,而因为有了集成时钟特性,可省去外部时钟元件。内部 PLL (C-PLL) 为 ADC 内核生成 1GHz 采样时钟。通过 PLLREFO 输出至 FPGA,重复 50MHz PLL 基准以生成包括应用层时钟在内的 FPGA 内部时钟。50MHz 基准在 FPGA 中进行分频,生成 SYSREF 信号,再将该信号发送到 FPGA JESD204C 内核和器件,以实现确定性延迟。

示例系统中使用了许多时钟频率,如 图 6-13所示。基准时钟频率 (fREF) 由设计人员选择,在这种情况下选择为 50MHz,这是能支持的最小参考频率且很容易地放大到 1GHz。采样率按系统要求设定,即 1GSPS (fS)。按照采样时钟生成所需转换器 PLL (C-PLL)部分中的规定,选择 C-PLL 的 V、P 和 N 分频器,该部分与参考频率一起决定 VCO 频率 (fVCO)。选择 JMODE 8 是为了满足 FPGA 串行器/解串器要求(4 个通道,最大速率为 12.5Gbps),即 64B 或 66B 模式。TRIGOUT 为 FPGA (fTRIGOUT) 提供 FPGA 串行器/解串器 PLL 基准时钟,而 PLLREFO 为 FPGA 内核逻辑提供基准时钟。如需要,ORC (fORC ) 和 ORD (fORD) 为 FPGA 或外设提供额外的时钟输出。在 FPGA 内生成 SYSREF 并发送到 ADC,以实现确定性延迟。由于时序限制,通常不建议这样做,但低基准频率 (50MHz) 会显著放宽 SYSREF 设置和保持时序,SYSREF 窗口化功能可以验证 SYSREF 相对于基准时钟的正确捕获时序。除了满足 JESD204 协议要求外,SYSREF 频率还必须均匀分为基准时钟频率,这样在使用 C-PLL 时,可实现确定性延迟。表 7-2 中总结了频率和速率计算。

表 7-2 计算 LiDAR 数字转换器示例中的时钟和串行器/解串器频率
时钟符号计算频率
参考时钟fREF由设计人员选择50MHz
采样率fS系统要求1GSPS
C-PLL VCOfVCO
fVCO = fSx P x V

其中 P 为 2,V 为 4
8GHz
串行器/解串器线速率fLINERATE
fLINERATE = fSx R

其中,在 JMODE 8 中,R 为 12.375(请参阅 表 6-15)
12.375Gbps/通道(4 个通道)
TRIGOUT 时钟输出fTRIGOUT
fTRIGOUT = fLINERATE/ RX_DIV

其中 RX_DIV 为 32 (TRIGOUT_CTRL=0x81)
386.71875MHz
SYSREFfSYSREF
fSYSREF = fLINERATE/ (66 x 32 x E x n)

其中,在 JMODE 8(64B/66B 模式)中,E 为 3,并选择 n,使得 fSYSREF 是 fREF 的整数除法 (n = 5)
390.625kHz
ORC 时钟输出fORC
fORC = fREF/2

(请参阅 表 6-4)
25MHz
ORD 时钟输出fORD
fORD = fREF

(请参阅 表 6-5)
50MHz
FPGA 内核时钟fFPGA
fFPGA = fREF x M
(1)(2)
其中,M 是一个整数值,选择为 5
250MHz(每个周期的 4 个样本)
在所示的时钟配置中,运行 JESD204C 内核的 FPGA 时钟必须是 fREF 的整数倍,以便正确地将 SYSREF 从基准时钟域传递到内核时钟域,从而实现确定性延迟。在许多情况下,JESD204C IP 可能需要的时钟速率为 fLINERATE/66,在本示例中为 187.5MHz。某些 JESD204C IP 内核可能不允许 JESD204C 时钟频率偏离此要求,因此应咨询 IP 提供商。如果无法满足 FPGA 内核时钟所述的要求,则无法实现确定性延迟(仍然支持没有确定性延迟的操作)。
如果应用层以与 JESD204C 内核不同的时钟速率运行,则可能需要一些逻辑在时钟域之间传递数据,同时保持时序信息。此外,许多 JESD204C IP 内核在每个时钟周期输出 64 位,其中可能包括样本的一部分(例如在 JMODE 8 中),因此可能需要齿轮箱逻辑来切换到所需的采样率。