ZHCSTG5A October 2023 – February 2025 ADC12QJ1600-SEP
PRODUCTION DATA
配有集成 VCO 的内部 PLL 称为转换器 PLL (C-PLL),可用于从低频基准信号生成高速采样时钟,以简化系统时钟架构,并避免高速时钟在电路板周围布线。图 6-4展示了 C-PLL 架构。通过将 PLL_EN 引脚设置为高电平来启用 PLL。
图 6-4 转换器 PLL (C-PLL) 架构如果将 PLLREF_SE 引脚设置为低电平,则 PLL 从 CLK± 引脚获取低频基准时钟;如果将 PLLREF_SE 引脚设置为高电平,则 PLL 从 SE_CLK 引脚获取低频基准时钟。基准时钟直接应用于相位频率检测器 (PFD)。PFD 将基准时钟相位与从 VCO 分频的时钟相位进行比较。因此, VCO 频率 (fVCO) 除以路径中的所有分频器 (V、P、N ) 必须等于基准时钟频率 (fREF)。然后,采样频率 (fS) 等于基准频率乘以 N 分频器之积或 VCO 频率除以 V 和 P 分频器之商。方程式 2 和 方程式 3 指定了控制 PLL 运行的公式。
其中
其中
方程式 4 可用于计算 V 和 P 分频器的乘积 (V×P)。只需选择 V 和 P,使它们的乘积等于所计算出的乘积。方程式 5 可用于根据所需的采样率和基准频率计算 N 分频器。
器件中的 VCO 调谐范围有限,这限制了 PLL 可生成的 ADC 采样率。表 6-3 中提供了可用的 VCO 分频值(P 和 V 的乘积)和生成的采样率。当启用 PLL 时,器件只有 表 6-3 中的采样率可用。如果 PLL 不支持所需的采样率,则必须禁用 PLL,并向 CLK± 引脚提供所需的采样时钟。
| VCO 分频值 (P×V) | 最小 ADC 内核采样率 | 最大 ADC 内核采样率 |
|---|---|---|
| 5 | 1440 MSPS | 1600 MSPS |
| 6 | 1200 MSPS | 1367 MSPS |
| 8 | 900 MSPS | 1025 MSPS |
| 10 | 720 MSPS | 820 MSPS |
| 12 | 600 MSPS | 683 MSPS |
| 16 | 500 MSPS | 513 MSPS |
在更改任何 C-PLL 设置之前,将寄存器 CPLL_RESET 设置为 1(地址= 0x5C CPLL_RESET),C-PLL 应保持在复位状态。C-PLL 分频器可以使用寄存器 PLL_P_DIV(地址= 0x3D PLL_P_DIV)、PLL_V_DIV(地址= 0x03D PLL_V_DIV)和 PLL_N_DIV(地址= 0x3E PLL_N_DIV)进行编程。对分频器进行编程后,应首先将寄存器 VCO_CAL_EN 设置为 1(地址= 0x5D VCO_CAL_EN)来运行 VCO 校准。将寄存器 CPLL_RESET(地址= 0x5C CPLL_RESET)设置为 0 使 C-PLL 退出复位时,将运行 VCO 校准。当寄存器 VCO_CAL_DONE(地址= 0x5E VCO_CAL_DONE)返回 1 且寄存器 CPLL_LOCKED(地址= 0x208 CPLL_LOCKED)为 1 时,校准完成且 C-PLL 被锁定。
C-PLL 包括 VA11Q 和 VCLK11 的噪声抑制选项,可减少采样抖动和基准时钟输入杂散,但代价是每个选项的电流大概为 20mA。控制位位于 CLK_CTRL2 寄存器(地址= 0x2B CLK_CTRL2)中。