ZHCSTG5A October 2023 – February 2025 ADC12QJ1600-SEP
PRODUCTION DATA
图 7-2中所示的是使用器件测量脉冲的示例。该设置遵循示例中的激光雷达 (LiDAR) 系统要求,以 1GSPS的速率捕获 5ns 脉冲。所施加脉冲的上升和下降时间约为 1ns。使用子采样技术内插数据点,以形成等效的 32GSPS 脉冲捕获,从而获得更准确的细节,并使用多次捕获平均法抑制噪声。对 ADC 施加负直流偏置,以便能够对单极脉冲使用 ADC 的完整动态范围。该脉冲几乎可跨越整个 ADC 代码范围。表 7-3 中给出了已提取的脉冲参数。模拟前端不在此次测量范围中。
图 7-2 使用测量等效 32GSPS 时所用的子采样技术测量脉冲| 已测量的参数 | 测量值 | 单位 |
|---|---|---|
| 上升时间 (10-90%) | 1.18 | ns |
| 下降时间 (90-10%) | 1.19 | ns |
| 脉冲宽度 (50%) | 4.99 | ns |
| 等效带宽(1) | 295.3 | MHz |
| 峰值振幅(代码) | 3901 | LSB |
| 峰值振幅(电压) | 750.5 | mV |
| 直流失调电压(代码) | -1994 | LSB |
| 直流失调电压(电压) | -383.7 | mV |