ZHCSS25B November   2023  – July 2024 TPS548D26

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  内部 VCC LDO 以及在 VCC 和 VDRV 引脚上使用外部辅助电源
      2. 6.3.2  输入欠压锁定 (UVLO)
        1. 6.3.2.1 固定 VCC_OK UVLO
        2. 6.3.2.2 固定 VDRV UVLO
        3. 6.3.2.3 固定 PVIN UVLO
        4. 6.3.2.4 启用
      3. 6.3.3  设置输出电压
      4. 6.3.4  差分遥感和反馈分压器
      5. 6.3.5  启动和关断
      6. 6.3.6  环路补偿
      7. 6.3.7  设置开关频率和运行模式
      8. 6.3.8  开关节点 (SW)
      9. 6.3.9  过流限制和低侧电流检测
      10. 6.3.10 负过流限制
      11. 6.3.11 零交叉检测
      12. 6.3.12 输入过压保护
      13. 6.3.13 输出欠压和过压保护
      14. 6.3.14 过热保护
      15. 6.3.15 电源正常状态
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 强制连续导通模式
      2. 6.4.2 自动跳跃 Eco-mode 轻载运行模式
      3. 6.4.3 通过 12V 总线为该器件供电
      4. 6.4.4 通过双电源配置为该器件供电
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
        1. 7.2.3.1 电感器选型
        2. 7.2.3.2 输入电容器选择
        3. 7.2.3.3 输出电容器选型
        4. 7.2.3.4 VCC 和 VRDV 旁路电容器
        5. 7.2.3.5 启动电容器选型
        6. 7.2.3.6 PG 上拉电阻选型
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
        1. 7.4.2.1 TPS548D26 评估板上的热性能
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

TJ = –40°C 至 +125°C,PVIN= 4V 至 16V,VVCC = 4.5V 至 5.0V(除非另有说明)。典型值为 TJ = 25°C、PVIN = 12V 且 VVCC = 4.5V 条件下的值。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源
PVIN 工作输入电压范围 4 16 V
AVIN 工作输入电压范围 4 16 V
IQ(AVIN) AVIN 静态电流 非开关,PVIN = 12V,AVIN = 12V,VEN = 2V,VFB = VREF + 50mV,VCC 和 VDRV 引脚上无辅助电源 5 6.3 7.5 mA
ISD(PVIN) PVIN 关断电源电流 PVIN = 12V,AVIN = 12V,VEN = 0V,VCC 和 VDRV 引脚上无辅助电源 20 µA
IVCC VCC 和 VDRV 外部辅助电源电流 VCC 和 VDRV 引脚上的外部 5V 辅助电源,常规开关。TJ = 25°C,PVIN = 12V,IOUT = 35A,VEN = 2V,fSW = 0.6MHz 32.7 mA
IVCC VCC 和 VDRV 外部辅助电源电流 VCC 和 VDRV 引脚上的外部 5V 辅助电源,常规开关。TJ = 25°C,PVIN = 12V,IOUT = 35A,VEN = 2V,fSW = 0.8MHz 39.7 mA
IVCC VCC 和 VDRV 外部辅助电源电流 VCC 和 VDRV 引脚上的外部 5V 辅助电源,常规开关。TJ = 25°C,PVIN = 12V,IOUT = 35A,VEN = 2V,fSW = 1.0MHz 48.7 mA
IVCC VCC 和 VDRV 外部辅助电源电流 VCC 和 VDRV 引脚上的外部 5V 辅助电源,常规开关。TJ = 25°C,PVIN = 12V,IOUT = 35A,VEN = 2V,fSW = 1.2MHz 57.3 mA
ISD(VCC_VDRV) VCC + VDRV 关断电源电流 VCC 和 VDRV 引脚上的外部 5V 辅助电源,PVIN = 12V,VEN = 0V 5 6.3 7.5 mA
UVLO
PVINOV PVIN 过压上升阈值 PVIN 上升 18.0 18.6 19.2 V
PVINOV PVIN 过压下降阈值 PVIN 下降。PVIN_OVF 状态位在置位后无法清除,除非 PVIN 降至 PVIN 过压下降阈值以下
12.9 13.4 13.9 V
PVINUVLO(R) PVIN UVLO 上升阈值 PVIN 上升,VCC 和 VDRV 引脚上的外部 5V 辅助电源 2.35 2.55 2.75 V
PVINUVLO(F) PVIN UVLO 下降阈值 PVIN 下降,VCC 和 VDRV 引脚上的外部 5V 辅助电源 2.10 2.30 2.50 V
PVINUVLO(H) PVIN UVLO 迟滞 0.25 V
ENABLE
VEN(R) EN 电压上升阈值 EN 上升,启用开关 1.14 1.19 1.24 V
VEN(F) EN 电压下降阈值 EN 下降,禁用开关 0.94 0.98 1.02 V
VEN(H) EN 电压迟滞 0.21 V
tEN(DIG) EN 抗尖峰脉冲时间 0.2 µs
EN 内部下拉电阻 VEN = 2V,EN 引脚至 AGND 110 125 140 kΩ
内部 VCC LDO
VCC LDO 输出电压 AVIN = 4V,IVCC(load) = 5mA 3.925 3.97 4.0 V
VCC LDO 输出电压 AVIN = 5V 至 16V,IVCC(load) = 5mA 4.28 4.44 4.55 V
VCC LDO 压降电压 AVIN – VVCC,AVIN= 4V,IVCC(load) = 50mA 160.8 280 mV
VCC_OK 上升阈值 TJ = –40°C 至 85°C,VCC 上升,启用初始加电,包括从 NVM 重新加载默认值 3.0 3.15 3.3 V
VCC_OK 下降阈值 TJ = –40°C 至 85°C,VCC 下降,禁用控制器电路,包括存储器和数字引擎 2.95 3.10 3.25 V
VCC LDO 短路电流限制 150 mA
基准电压
VFB FB 电压 TJ = 0°C 至 85°C 594 600 603 mV
VFB FB 电压 TJ = -40°C 至 125°C 591 600 606 mV
IFB(LKG) FB 输入漏电流 VFB = 600mV 10 nA
开关频率
fSW(FCCM) 开关频率,FCCM 运行 TJ = –40°C 至 125°C,PVIN = 12V,VOUT = 1.1V,空载,RMODE = 0Ω 540 600 660 kHz
fSW(FCCM) 开关频率,FCCM 运行 TJ = –40°C 至 125°C,PVIN = 12V,VOUT = 1.1V,空载,RMODE = 1.5kΩ 720 800 880 kHz
fSW(FCCM) 开关频率,FCCM 运行 TJ = –40°C 至 125°C,PVIN = 12V,VOUT = 1.1V,空载,RMODE = 14kΩ 900 1000 1100 kHz
fSW(FCCM) 开关频率,FCCM 运行 TJ = –40°C 至 125°C,PVIN = 12V,VOUT = 1.1V,空载,RMODE = 16.2kΩ 1080 1200 1320 kHz
fSW(FCCM) 开关频率,FCCM 运行 TJ = –40°C 至 125°C,PVIN = 12V,VOUT = 1.1V,空载,RMODE = 悬空 720 800 880 kHz
启动和关断
tON(DLY) 上电序列延迟 VVCC = 4.5V 0.5 0.55 ms
tON(Rise) 软启动时间 VVCC = 4.5V,RSS = AGND 0.75 0.825 ms
tON(Rise) 软启动时间 VVCC = 4.5V,RSS = 5.76kΩ 1.5 1.65 ms
tON(Rise) 软启动时间 VVCC = 4.5V,RSS = 14kΩ 3 3.3 ms
tON(Rise) 软启动时间 VVCC = 4.5V,RSS = 28.7kΩ 6 6.6 ms
tON(Rise) 软启动时间 VVCC = 4.5V,RSS = 开路 3 3.3 ms
功率级
RDSON(HS) 高侧 MOSFET 导通电阻 TJ = 25°C,PVIN = 12V,VBOOT-SW = 4.5V 4 mΩ
RDSON(HS) 高侧 MOSFET 导通电阻 TJ = 25°C,PVIN = 12V,VBOOT-SW = 5.0V 3.91 mΩ
RDSON(LS) 低侧 MOSFET 导通电阻 TJ = 25°C,PVIN = 12V,VVDRV = 4.5V 1 mΩ
RDSON(LS) 低侧 MOSFET 导通电阻 TJ = 25°C,PVIN = 12V,VVDRV = 5V 0.98 mΩ
tON(min) 最小 ON 脉冲宽度 VVCC = 4.5 V 60 ns
tOFF(min) 最小 OFF 脉冲宽度 VVCC = 4.5V,IOUT = 1.5A,VVOSNS = VOUT_SETTING – 20mV,SW 下降沿至上升沿 210 250 ns
升压电路
IBOOT(LKG) BOOT 漏电流 VEN = 2V,VBOOT-SW = 5V 150 µA
VBOOT-SW(UV_F) BOOT-SW UVLO 下降阈值 2.60 2.76 V
过流限制
ILS(OCL) 低侧谷值过流限制 LS FET 上的谷值电流限制,RILIM = 7.5kΩ 11.5 13.4 16 A
ILS(OCL) 低侧谷值过流限制 LS FET 上的谷值电流限制,RILIM = 12.1kΩ 18.8 21 23.3 A
ILS(OCL) 低侧谷值过流限制 LS FET 上的谷值电流限制,RILIM = 16.2kΩ 25.5 28.5 31.5 A
ILS(OCL) 低侧谷值过流限制 LS FET 上的谷值电流限制,RILIM = 21.5kΩ 32.8 36.5 40.3 A
ILS(OCL) 低侧谷值过流限制 LS FET 上的谷值电流限制,RILIM = 24.9kΩ 39 43 47.5 A
ILS(NOC) 低侧负过流限制 LS FET 的灌电流限制 -20 -17.6 -15.4 A
IZC 过零检测电流阈值 ZC 比较器阈值,进入 DCM 运行模式。PVIN = 12V,VVCC = 4.5V 1200 mA
进入断续模式之前的响应延迟 16 20 µs
重新启动之前的断续睡眠时间 49 56 59 ms
输出 OVP 和 UVP
VOVF VOUT 过压保护 (OVP) 阈值 (VFB – VGOSNS) 和上升 118.33% 125% 130%
OVF 响应延迟 从 OVF 检测到 NOC 运行开始 100 ns
VUVF VOUT 欠压保护 (UVP) 阈值 (VFB – VGOSNS) 和下降 60% 66.67% 73.33%
UVF 响应延迟 从 UVF 检测到功率 FET 的三态 16 20 µs
电源正常
VOL(PG) PG 引脚输出低电平电压 IPG = 10mA,PVIN = 12V,VVCC = 4.5V 300 mV
ILKG(PG) 开漏输出高电平时的 PG 引脚漏电流 Rpullup = 10kΩ,VPG = 5V 5 µA
有效 PG 引脚输出的最小 VCC PVIN = 0V,VEN = 0V,Rpullup = 10kΩ,VPG ≤ 0.3V  1.2 V
输出放电
VOSNS 引脚上的输出放电 PVIN = 12V,VVCC = 4.5V,VVOSNS = 0.5V,EN = 0V 455 Ω
热关断
TJ(SD) 热关断(模拟 OTP)阈值 (1) 结温上升 153 166 °C
TJ(HYS) 热关断(模拟 OTP)迟滞 (1) 30 °C
提供的这些参数仅供参考,不作为 TI 已发布的用于 TI 产品保修的器件规格。