ZHCSS25B November   2023  – July 2024 TPS548D26

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  内部 VCC LDO 以及在 VCC 和 VDRV 引脚上使用外部辅助电源
      2. 6.3.2  输入欠压锁定 (UVLO)
        1. 6.3.2.1 固定 VCC_OK UVLO
        2. 6.3.2.2 固定 VDRV UVLO
        3. 6.3.2.3 固定 PVIN UVLO
        4. 6.3.2.4 启用
      3. 6.3.3  设置输出电压
      4. 6.3.4  差分遥感和反馈分压器
      5. 6.3.5  启动和关断
      6. 6.3.6  环路补偿
      7. 6.3.7  设置开关频率和运行模式
      8. 6.3.8  开关节点 (SW)
      9. 6.3.9  过流限制和低侧电流检测
      10. 6.3.10 负过流限制
      11. 6.3.11 零交叉检测
      12. 6.3.12 输入过压保护
      13. 6.3.13 输出欠压和过压保护
      14. 6.3.14 过热保护
      15. 6.3.15 电源正常状态
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 强制连续导通模式
      2. 6.4.2 自动跳跃 Eco-mode 轻载运行模式
      3. 6.4.3 通过 12V 总线为该器件供电
      4. 6.4.4 通过双电源配置为该器件供电
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
        1. 7.2.3.1 电感器选型
        2. 7.2.3.2 输入电容器选择
        3. 7.2.3.3 输出电容器选型
        4. 7.2.3.4 VCC 和 VRDV 旁路电容器
        5. 7.2.3.5 启动电容器选型
        6. 7.2.3.6 PG 上拉电阻选型
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
        1. 7.4.2.1 TPS548D26 评估板上的热性能
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

通过双电源配置为该器件供电

在 VDRV 引脚上应用与主 VIN 总线具有不同电平的外部辅助电源时,可利用主 VIN 总线和 VDRV 辅助电源将该器件配置为双电源供电。将有效的辅助电源轨连接到 VDRV 引脚会覆盖内部 VCC LDO,从而减少该线性稳压器的功率损耗。该配置有助于提高整体系统级效率,但需要有效的 VCC 辅助电源。VDRV 辅助电源的常见选择是 5.0V 电源轨。借助稳定的 VDRV 辅助电源,该配置下的 VIN 输入范围为 2.7V 至 16V。

外部辅助电源的噪声会影响内部模拟电路。为了确保正常运行,需要一个纯净、低噪声的外部辅助电源,并需要在 VDRV 引脚和 PGND 引脚之间连接一个本地去耦电容器。图 6-2 展示了这种双电源配置的示例。

标称运行期间,VDRV 外部辅助电源电流随辅助电源的电压电平和开关频率的变化而变化。例如,通过将该器件设置为跳跃模式,当开关频率在轻负载条件下降低时,VDRV 引脚从外部辅助电源汲取的电流越来越小。电气特性 表中列出了 FCCM 工作模式下的典型 VDRV 外部辅助电源电流,旨在帮助用户准备外部辅助电源的容量。

在双电源配置下,PVIN、VDRV 辅助电源和 EN 是用于启用器件的信号。对于启动序列,TI 建议先于 PVIN 轨向 VDRV 引脚应用外部辅助电源。一个实际的启动序列示例是首先应用外部 5V 辅助电源,然后在 PVIN 上应用 12V 总线,然后 EN 信号变为高电平。

TPS548D26 具有外部 VCC 辅助电源的双电源配置图 6-2 具有外部 VCC 辅助电源的双电源配置