ZHCSS25B November   2023  – July 2024 TPS548D26

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  内部 VCC LDO 以及在 VCC 和 VDRV 引脚上使用外部辅助电源
      2. 6.3.2  输入欠压锁定 (UVLO)
        1. 6.3.2.1 固定 VCC_OK UVLO
        2. 6.3.2.2 固定 VDRV UVLO
        3. 6.3.2.3 固定 PVIN UVLO
        4. 6.3.2.4 启用
      3. 6.3.3  设置输出电压
      4. 6.3.4  差分遥感和反馈分压器
      5. 6.3.5  启动和关断
      6. 6.3.6  环路补偿
      7. 6.3.7  设置开关频率和运行模式
      8. 6.3.8  开关节点 (SW)
      9. 6.3.9  过流限制和低侧电流检测
      10. 6.3.10 负过流限制
      11. 6.3.11 零交叉检测
      12. 6.3.12 输入过压保护
      13. 6.3.13 输出欠压和过压保护
      14. 6.3.14 过热保护
      15. 6.3.15 电源正常状态
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 强制连续导通模式
      2. 6.4.2 自动跳跃 Eco-mode 轻载运行模式
      3. 6.4.3 通过 12V 总线为该器件供电
      4. 6.4.4 通过双电源配置为该器件供电
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
        1. 7.2.3.1 电感器选型
        2. 7.2.3.2 输入电容器选择
        3. 7.2.3.3 输出电容器选型
        4. 7.2.3.4 VCC 和 VRDV 旁路电容器
        5. 7.2.3.5 启动电容器选型
        6. 7.2.3.6 PG 上拉电阻选型
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
        1. 7.4.2.1 TPS548D26 评估板上的热性能
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

TPS548D26 RXX 37 引脚 WQFN-FCRLF 封装(顶视图)图 4-1 RXX 37 引脚 WQFN-FCRLF 封装
(顶视图)
TPS548D26 RXX 37 引脚 WQFN-FCRLF 封装(底视图)图 4-2 RXX 37 引脚 WQFN-FCRLF 封装(底视图)
表 4-1 引脚功能
引脚类型(1)说明
名称编号
AGND32G接地引脚,内部控制电路的基准点
AVIN3P内部 VCC LDO 的电源轨。将 1μF、25V 陶瓷电容器连接到 AGND 可以旁路掉该引脚。
BOOT26P高侧栅极驱动器(升压端子)的电源轨。在该引脚与 PHASE 引脚之间连接自举电容器。TI 建议使用高温 (X7R) 0.1μF 或更大容值的陶瓷电容器。
DNC6—“请勿连接”(DNC) 引脚。该引脚是内部电路的输出端,必须悬空。引脚 6 和引脚 37 可以短接在一起,但引脚 6 上不允许任何其他 PCB 连接。
EN27I使能引脚,这是一个高电平有效输入引脚,当该引脚置为有效(高电平)时,会使转换器开始输出电压轨的软启动序列。当置为无效(低电平)时,转换器将 PG 引脚置为无效,然后开始输出电压轨的关断序列并继续直至完成。
FB30I差分遥感放大器的正输入端,连接到外部分压器的中心点。分压器必须连接到输出遥感点。
GOSNS31I差分遥感电路的负输入端,连接到负载侧的接地检测点。
ILIM1I过流限制选择引脚。将一个电阻连接到 AGND 可以选择过流限制阈值。
MODE36IMODE 引脚通过将一个电阻连接到 AGND 来选择开关频率并将运行模式设置为 FCCM 或 DCM。
SS29ISS 引脚通过将一个电阻连接到 AGND 来选择软启动时间、内部补偿和故障响应。
NC33、34、35—“无连接”(NC) 引脚。IC 内部未连接有源电路。这些引脚可以连接到接地平面或保持开路。
NC37—“无连接”(NC) 引脚。该引脚在内部悬空。引脚 37 和引脚 6 可以短接在一起。
PG2O电源正常输出信号。当输出电压达到稳压值时,PG 指示器置为有效。当 EN 引脚被拉低或发生关断故障时,PG 指示器置为无效(低电平)。该开漏输出需要一个外部上拉电阻。
PGND7 – 10、19G内部功率级的电源接地端。
PHASE25—高侧 MOSFET 驱动器的回路。在内部短接至 SW。在 BOOT 引脚与该引脚之间连接自举电容器。
PVIN20 – 24P两个功率级的电源输入端。PVIN 也是内部 VCC LDO 的输入端。
SW11 – 18O电源转换器的输出开关端子。将这些引脚连接到输出电感器。
VCC4P内部 VCC LDO 输出端,也是内部控制电路的输入端。需要在 VCC 引脚和 AGND 之间放置一个容值 2.2μF(或 1μF)且额定电压至少为 6.3V 的陶瓷电容器以进行去耦。
VDRV5P栅极驱动器电路的电源输入端。需要在 VDRV 引脚和 PGND 引脚之间放置一个容值为 2.2μF(或 4.7μF)且额定电压至少为 6.3V 的陶瓷电容器以消除驱动器电路产生的噪声。可将外部 5V 辅助电源连接到该引脚以减少内部 LDO 上的功率损耗。
VOSNS28I内部导通时间生成电路的输出电压检测点。TI 建议将该引脚直接短接至 VOUT 检测点。在 VOUT 检测点和 VOSNS 引脚之间添加任何高于 51Ω 的电阻都会使开关频率高于所需设置。如果必须在 VOUT 检测点和 VOSNS 引脚之间放置电阻,请联系德州仪器 (TI)。
I = 输入,O = 输出,I/O = 输入或输出,G = 接地,P = 电源。