ZHCSS25B November   2023  – July 2024 TPS548D26

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  内部 VCC LDO 以及在 VCC 和 VDRV 引脚上使用外部辅助电源
      2. 6.3.2  输入欠压锁定 (UVLO)
        1. 6.3.2.1 固定 VCC_OK UVLO
        2. 6.3.2.2 固定 VDRV UVLO
        3. 6.3.2.3 固定 PVIN UVLO
        4. 6.3.2.4 启用
      3. 6.3.3  设置输出电压
      4. 6.3.4  差分遥感和反馈分压器
      5. 6.3.5  启动和关断
      6. 6.3.6  环路补偿
      7. 6.3.7  设置开关频率和运行模式
      8. 6.3.8  开关节点 (SW)
      9. 6.3.9  过流限制和低侧电流检测
      10. 6.3.10 负过流限制
      11. 6.3.11 零交叉检测
      12. 6.3.12 输入过压保护
      13. 6.3.13 输出欠压和过压保护
      14. 6.3.14 过热保护
      15. 6.3.15 电源正常状态
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 强制连续导通模式
      2. 6.4.2 自动跳跃 Eco-mode 轻载运行模式
      3. 6.4.3 通过 12V 总线为该器件供电
      4. 6.4.4 通过双电源配置为该器件供电
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
        1. 7.2.3.1 电感器选型
        2. 7.2.3.2 输入电容器选择
        3. 7.2.3.3 输出电容器选型
        4. 7.2.3.4 VCC 和 VRDV 旁路电容器
        5. 7.2.3.5 启动电容器选型
        6. 7.2.3.6 PG 上拉电阻选型
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
        1. 7.4.2.1 TPS548D26 评估板上的热性能
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

过热保护

为了全面覆盖潜在的过热事件,TPS548D26 器件实现了两个过热保护电路:一个位于控制器侧,一个位于功率级 (PS) 侧。

通过监测功率级温度实现 OTP

在功率级 (PS) 侧有一个温度检测电路。此电路检测到的温度馈入 PS 侧的 OTP 电路,然后与固定阈值(上升阈值典型值为 166°C)进行比较。当检测到的 IC 温度超过固定阈值时,该器件停止 SW 开关。当 PS 芯片温度降至上升阈值以下 30°C 时,该器件自动重新启动,并发起软启动。功率级侧的这个 OTP 是一种非锁存保护机制。

通过监测控制器温度实现 OTP

该控制器具有一个内部片上温度检测电路。检测到的温度信号馈入控制器侧的 OTP 比较器,然后与固定阈值(上升阈值典型值为 166°C)进行比较。当检测到的控制器温度超过固定阈值时,该器件停止 SW 开关。该器件对 OTP 事件的响应取决于 SS 引脚配置 (strap) 检测。在选择闭锁 响应的情况下,该器件将闭锁高侧和低侧 FET。清除闭锁的方法是复位 VCC 或切换 EN 引脚。在选择断续 响应的情况下,该器件进入断续模式,并在 56ms 的断续睡眠时间过后自动重新启动,并且不限制重新启动的尝试次数。

鉴于控制器侧的功率损耗远小于功率级侧的功率损耗,控制器侧的 OTP 不太可能在标称运行期间触发。