ZHCSS25B November   2023  – July 2024 TPS548D26

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  内部 VCC LDO 以及在 VCC 和 VDRV 引脚上使用外部辅助电源
      2. 6.3.2  输入欠压锁定 (UVLO)
        1. 6.3.2.1 固定 VCC_OK UVLO
        2. 6.3.2.2 固定 VDRV UVLO
        3. 6.3.2.3 固定 PVIN UVLO
        4. 6.3.2.4 启用
      3. 6.3.3  设置输出电压
      4. 6.3.4  差分遥感和反馈分压器
      5. 6.3.5  启动和关断
      6. 6.3.6  环路补偿
      7. 6.3.7  设置开关频率和运行模式
      8. 6.3.8  开关节点 (SW)
      9. 6.3.9  过流限制和低侧电流检测
      10. 6.3.10 负过流限制
      11. 6.3.11 零交叉检测
      12. 6.3.12 输入过压保护
      13. 6.3.13 输出欠压和过压保护
      14. 6.3.14 过热保护
      15. 6.3.15 电源正常状态
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 强制连续导通模式
      2. 6.4.2 自动跳跃 Eco-mode 轻载运行模式
      3. 6.4.3 通过 12V 总线为该器件供电
      4. 6.4.4 通过双电源配置为该器件供电
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
        1. 7.2.3.1 电感器选型
        2. 7.2.3.2 输入电容器选择
        3. 7.2.3.3 输出电容器选型
        4. 7.2.3.4 VCC 和 VRDV 旁路电容器
        5. 7.2.3.5 启动电容器选型
        6. 7.2.3.6 PG 上拉电阻选型
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
        1. 7.4.2.1 TPS548D26 评估板上的热性能
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

启动和关断

启动

启动序列包括三个连续周期。在第一个周期中,该器件进行初始化,包括构建内部 LDO 和基准、内部存储器初始化、引脚配置 (strap) 检测等。只要 VCC 引脚电压高于 VCC_OK UVLO 上升阈值(典型值为 3.15V),初始化就会开始,不受 EN 引脚电压选通。对于 TPS548D26 器件,该周期的时长约为 300μs。初始化完成后,只要 VCC 电压保持在 VCC_OK 下降阈值以上,引脚配置 (strap) 检测结果就会被锁定。改变外部电阻值不会影响现有的引脚配置 (strap) 检测结果,除非 IC 进行下电上电。

EN 引脚电压超过 EN 高电平阈值(通常为 1.2V)后,该器件进入第二个周期,即上电延迟。经过 0.5ms 的上电延迟后激活控制环路和驱动器电路。

第三个周期是 VOUT 软启动。软启动斜坡(这是内部信号)在上电延迟后立即启动。在输出端没有预偏置的情况下启动时,内部基准从 0V 斜升到 0.6V,VOUT 从 0V 斜升到设置值(通过 FB 分压器)。适当的软启动时间有助于避免输出电容器充电产生的浪涌电流,并更大限度减少 VOUT 过冲。通过在引脚 29 SS 与 AGND 之间连接一个电阻,可以在 0.75ms、1.5ms、3ms 和 6ms 这 4 个选项中选择软启动时间。表 6-1 列出了电阻值和相应的软启动时间。TI 建议使用容差为 ±1% 且典型温度系数为 ±100ppm/°C 的电阻。

对于具有预偏置输出的启动,该器件可限制来自预偏置输出电压的放电电流,具体方法是,在第一个 PWM 脉冲导通高侧 FET 之前,阻止低侧 FET 强制将 SW 节点变为低电平。在基准电压增加到超过反馈电压(从预偏置输出电压分压而来)之后,SW 脉冲开始。此操作可实现具有预偏置输出的平稳启动。

VOUT 达到调节值后,1ms 的 PG 延迟开始。然后,当 1ms PG 延迟到期时,转换器会将 PG 引脚置为有效。

表 6-1 用于软启动时间、故障响应和内部补偿的 SS 引脚配置 (Strap)
SS 引脚至 AGND 电阻 (kΩ)软启动时间 (ms)内部补偿VOUT OV、UV 故障响应
0

0.75

Compensation1闭锁
1.50

1.5

2.49

3

3.48

6

4.53

0.75

Compensation2
5.76

1.5

7.32

3

8.87

6

10.5

0.75

Compensation1断续
12.1

1.5

14.0

3

16.2

6

18.7

0.75

Compensation2
21.5

1.5

24.9

3

28.7

6

悬空

3

Compensation1闭锁
注: 引脚配置 (strap) 检测在上电序列的第一级进行。检测结束后,检测结果被锁存,在后续运行过程中不会 发生变化。如果需要新的选择,则需要切换 VCC(或 AVIN)。切换 EN 引脚不会影响引脚配置 (strap) 检测结果。

关断

TPS548D26 器件具有简单的关断序列。当 EN 引脚被拉低时,高侧和低侧 FET 驱动器都会立即关断,并且输出电压放电压摆率取决于外部负载。内部基准放电至零,为下一次软启动做好准备。