ZHCSS25B November   2023  – July 2024 TPS548D26

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  内部 VCC LDO 以及在 VCC 和 VDRV 引脚上使用外部辅助电源
      2. 6.3.2  输入欠压锁定 (UVLO)
        1. 6.3.2.1 固定 VCC_OK UVLO
        2. 6.3.2.2 固定 VDRV UVLO
        3. 6.3.2.3 固定 PVIN UVLO
        4. 6.3.2.4 启用
      3. 6.3.3  设置输出电压
      4. 6.3.4  差分遥感和反馈分压器
      5. 6.3.5  启动和关断
      6. 6.3.6  环路补偿
      7. 6.3.7  设置开关频率和运行模式
      8. 6.3.8  开关节点 (SW)
      9. 6.3.9  过流限制和低侧电流检测
      10. 6.3.10 负过流限制
      11. 6.3.11 零交叉检测
      12. 6.3.12 输入过压保护
      13. 6.3.13 输出欠压和过压保护
      14. 6.3.14 过热保护
      15. 6.3.15 电源正常状态
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 强制连续导通模式
      2. 6.4.2 自动跳跃 Eco-mode 轻载运行模式
      3. 6.4.3 通过 12V 总线为该器件供电
      4. 6.4.4 通过双电源配置为该器件供电
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
        1. 7.2.3.1 电感器选型
        2. 7.2.3.2 输入电容器选择
        3. 7.2.3.3 输出电容器选型
        4. 7.2.3.4 VCC 和 VRDV 旁路电容器
        5. 7.2.3.5 启动电容器选型
        6. 7.2.3.6 PG 上拉电阻选型
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
        1. 7.4.2.1 TPS548D26 评估板上的热性能
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

内部 VCC LDO 以及在 VCC 和 VDRV 引脚上使用外部辅助电源

TPS548D26 器件具有内部 4.5V LDO,输入来自 AVIN 引脚,输出到 VCC 引脚。当 AVIN 电压上升时,内部 LDO 自动启用,并开始调节 VCC 引脚上的 LDO 输出电压。VCC 电压为控制器侧的内部模拟电路提供偏置电压,VDRV 电压为功率级侧提供电源电压。

必须使用 2.2μF 且额定电压至少为 6.3V 的陶瓷电容器将 VCC 或 VDRV 引脚旁路掉。为了给控制器侧的模拟电路提供干净的接地,需要将 VCC 引脚去耦电容器连接到 AGND。为了更大限度地减少功率级中驱动器电路的寄生环路电感,需要将 VDRV 引脚去耦电容器连接到 PGND。在 VCC 引脚和 VDRV 引脚之间放置一个 1Ω 电阻可以在 VCC 引脚上形成一个 RC 滤波器,可大幅降低功率级驱动器电路的噪声影响。

范围为 4.75V 至 5.30V 的外部辅助电源可以连接到 VDRV 和 VCC 引脚并为 IC 供电。这一操作提高了转换器的效率,因为 VCC 和 VDRV 电源电流现在从该外部辅助电源流出,而不是从内部线性稳压器流出。

VDRV UVLO 电路会监测 VDRV 引脚电压,并在 VDRV 电压电平降至低于 VDRV UVLO 下降阈值时禁用开关。为了使该器件平稳运行,需要 VDRV 电压保持稳定和纯净。

在 VDRV 和 VCC 引脚上使用外部辅助电源时,请注意以下事项:

  • 将外部辅助电源直接连接到 VDRV 引脚。在 VCC 引脚和 VDRV 引脚之间放置一个 1Ω 电阻,然后通过 1Ω 滤波电阻为 VCC 供电。
  • 对于 VCC 引脚和 AVIN 引脚短接在一起的配置,内部 LDO 始终被强制关闭。为了让内部模拟电路在电源启用时获得稳定的电源轨,需要将有效的外部辅助电源连接到 VDRV 引脚(VCC 引脚和 AVIN 引脚也通过 1Ω 滤波电阻由相同的外部辅助电源供电)。
  • 对于 AVIN 引脚未短接到 VCC 引脚的配置,如果是先在 VDRV 引脚上施加外部辅助电源,然后再在 AVIN 电源轨上施加外部辅助电源(VCC 引脚也通过 1Ω 滤波电阻由相同的外部辅助电源供电),则内部 LDO 始终被强制关闭,并且内部模拟电路在其电源启用时会获得稳定的电源轨。
  • VCC 和 VDRV 引脚必须由同一电源供电,可以是内部 VCC LDO,也可以是相同的外部辅助电源。
  • (不建议)如果在 VDRV 引脚上延迟施加外部辅助电源(例如在 AVIN 电源轨斜升之后),只要在 VCC 引脚上没有拉出过大电流,便可以应用任何上电和下电时序。请注意,VCC 或 VDRV 引脚上的外部放电路径可能会拉出高于内部 LDO 电流限值的电流,因此可能会关断 VCC LDO,进而关断转换器输出。
  • 一个好的配置如下:在 VCC 引脚和 VDRV 引脚之间放置一个 1Ω 电阻,并将 AVIN 引脚短接到 VCC 引脚。
  • 对于上述配置,一个好的上电顺序为:首先将外部 5V 辅助电源施加于 VDRV 引脚(VCC 引脚也通过 1Ω 滤波电阻由相同的外部辅助电源供电),然后将 12V 总线施加于 PVIN 引脚,然后 EN 信号变为高电平。