ZHCSS25B November   2023  – July 2024 TPS548D26

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD Ratings
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  内部 VCC LDO 以及在 VCC 和 VDRV 引脚上使用外部辅助电源
      2. 6.3.2  输入欠压锁定 (UVLO)
        1. 6.3.2.1 固定 VCC_OK UVLO
        2. 6.3.2.2 固定 VDRV UVLO
        3. 6.3.2.3 固定 PVIN UVLO
        4. 6.3.2.4 启用
      3. 6.3.3  设置输出电压
      4. 6.3.4  差分遥感和反馈分压器
      5. 6.3.5  启动和关断
      6. 6.3.6  环路补偿
      7. 6.3.7  设置开关频率和运行模式
      8. 6.3.8  开关节点 (SW)
      9. 6.3.9  过流限制和低侧电流检测
      10. 6.3.10 负过流限制
      11. 6.3.11 零交叉检测
      12. 6.3.12 输入过压保护
      13. 6.3.13 输出欠压和过压保护
      14. 6.3.14 过热保护
      15. 6.3.15 电源正常状态
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 强制连续导通模式
      2. 6.4.2 自动跳跃 Eco-mode 轻载运行模式
      3. 6.4.3 通过 12V 总线为该器件供电
      4. 6.4.4 通过双电源配置为该器件供电
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 应用
      2. 7.2.2 设计要求
      3. 7.2.3 详细设计过程
        1. 7.2.3.1 电感器选型
        2. 7.2.3.2 输入电容器选择
        3. 7.2.3.3 输出电容器选型
        4. 7.2.3.4 VCC 和 VRDV 旁路电容器
        5. 7.2.3.5 启动电容器选型
        6. 7.2.3.6 PG 上拉电阻选型
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
        1. 7.4.2.1 TPS548D26 评估板上的热性能
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

差分遥感和反馈分压器

TPS548D26 器件提供在 FB 引脚和 GOSNS 引脚之间实现的真差分遥感功能。差分遥感放大器的输出在内部馈送到控制环路,不会外接到封装引脚。

差分遥感功能可补偿 PCB 布线上的潜在压降,从而在稳态运行状态和负载瞬态事件中帮助保持 VOUT 精度。将 FB 分压电阻连接到远程位置可检测远程位置的输出电压。FB 分压电阻与远程位置之间的连接必须采用一对宽度至少为 12mil 的 PCB 布线,在检测位置,必须在 0.1μF 或更高的高频旁路电容器上实现开尔文检测。遥感信号的接地连接必须连接到 GOSNS 引脚。遥感信号的 VOUT 连接必须连接到 VOSNS 引脚和顶部反馈电阻 RFB_top。为了保持稳定的输出电压并更大限度减小纹波,这个遥感线路差分对必须远离任何噪声源(例如电感器和 SW 节点)或高频时钟线路。TI 建议用上下两个接地平面屏蔽这对遥感线路。

建议的 GOSNS 工作电压范围(请参阅 AGND 引脚)为 -100mV 至 +100mV。如果是本地检测(无遥感),请将 GOSNS 引脚短接到 AGND。