ZHCSQ48A March 2022 – April 2025 CC1311R3
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般参数 | |||||
| 数字通道滤波器可编程的接收带宽 | 4 | 4000 | kHz | ||
| 数据速率步长 | 1.5 | bps | |||
| 杂散发射 25MHz 至 1GHz | 868MHz 根据 ETSI EN 300 220 测量传导发射 | < -57 | dBm | ||
| 杂散发射 1GHz 至 13GHz | < -47 | dBm | |||
| IEEE 802.15.4,50kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,100kHz RX 带宽 | |||||
| 灵敏度 | BER = 10–2,868MHz | -110 | dBm | ||
| 饱和限值 | BER = 10–2,868MHz | 10 | dBm | ||
| 选择性,±200kHz | BER = 10–2,868MHz(1) | 44 | dB | ||
| 选择性,±400kHz | BER = 10–2,868MHz(1) | 48 | dB | ||
| 阻断,±1MHz | BER = 10–2,868MHz(1) | 58 | dB | ||
| 阻断,±2MHz | BER = 10–2,868MHz(1) | 62 | dB | ||
| 阻断,±5MHz | BER = 10–2,868MHz(1) | 70 | dB | ||
| 阻断,±10MHz | BER = 10–2,868MHz(1) | 77 | dB | ||
| 图像抑制(启用图像补偿) | BER = 10–2,868MHz(1) | 41 | dB | ||
| RSSI 动态范围 | 从灵敏度限值开始 | 95 | dB | ||
| RSSI 精度 | 从给定动态范围内的灵敏度限值开始 | ±3 | dB | ||
| 100kbps,25kHz 偏差,2-GFSK,137kHz RX 带宽 | |||||
| 灵敏度 100kbps | 1% PER,127 字节有效载荷,868MHz | -104 | dBm | ||
| 选择性,±200kHz | 1% PER,127 字节有效载荷,868MHz。有用信号强度为 -96dBm | 31 | dB | ||
| 选择性,±400kHz | 1% PER,127 字节有效载荷,868MHz。有用信号强度为 -96dBm | 37 | dB | ||
| 共道抑制 | 1% PER,127 字节有效载荷,868MHz。有用信号强度为 -79dBm | -9 | dB | ||
| 200kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,311kHz RX 带宽 | |||||
| 灵敏度 | BER = 10–2,868MHz | -103 | dBm | ||
| 灵敏度 | BER = 10–2,915MHz | -102 | dBm | ||
| 选择性,±400kHz | BER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。 | 45 | dB | ||
| 选择性,±800kHz | BER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。 | 49 | dB | ||
| 阻断,±2MHz | BER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。 | 57 | dB | ||
| 阻断,±10MHz | BER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。 | 69 | dB | ||
| 500kbps,±190kHz 偏差,2-GFSK,1150kHz RX 带宽 | |||||
| 灵敏度 500kbps | 1% PER,127 字节有效载荷,915MHz | -94 | dBm | ||
| 选择性,±1MHz | 1% PER,127 字节有效载荷,915MHz。有用信号强度为 -88dBm | 14 | dB | ||
| 选择性,±2MHz | 1% PER,127 字节有效载荷,915MHz。有用信号强度为 -88dBm | 42 | dB | ||
| 共道抑制 | 1% PER,127 字节有效载荷,915MHz。有用信号强度为 -71dBm | -9 | dB | ||
| 1Mbps,±350kHz 偏差,2-GFSK,1.3MHz RX 带宽 | |||||
| 灵敏度 | BER = 10–2,868MHz | -97 | dBm | ||
| 灵敏度 | BER = 10–2,915MHz | -96 | dBm | ||
| 阻断,+2MHz | BER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。 | 43 | dB | ||
| 阻断,-2MHz | BER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。 | 26 | dB | ||
| 阻断,+10MHz | BER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。 | 54 | dB | ||
| 阻断,-10MHz | BER = 10–2,915MHz。有用信号比灵敏度限值高 3dB。 | 48 | dB | ||
| SimpleLink™ 远距离,2.5/5kbps (20ksps),±5kHz 偏差,2-GFSK,34kHz RX 带宽,FEC = 1:2,DSSS = 1:4/1:2 | |||||
| 灵敏度 | 2.5kbps,BER = 10–2,868MHz | -121 | dBm | ||
| 灵敏度 | 5kbps,BER = 10–2,868MHz | -119 | dBm | ||
| 饱和限值 | 2.5kbps,BER = 10–2,868MHz | 10 | dBm | ||
| 选择性,±100kHz | 2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1) | 49 | dB | ||
| 选择性,±200kHz | 2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1) | 50 | dB | ||
| 选择性,±300kHz | 2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1) | 51 | dB | ||
| 阻断,±1MHz | 2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1) | 63 | dB | ||
| 阻断,±2MHz | 2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1) | 69 | dB | ||
| 阻断,±5MHz | 2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1) | 79 | dB | ||
| 阻断,±10MHz | 2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1) | 88 | dB | ||
| 图像抑制(启用图像补偿) | 2.5kbps,BER = 10–2,868MHz(1) | 47 | dB | ||
| RSSI 动态范围 | 从灵敏度限值开始 | 97 | dB | ||
| RSSI 精度 | 从给定动态范围内的灵敏度限值开始 | ±3 | dB | ||
| 窄带,9.6kbps,±2.4kHz 偏差,2-GFSK,17.1kHz RX 带宽 | |||||
| 灵敏度 | BER = 10–2,868MHz | -117 | dBm | ||
| 相邻信道抑制 | BER = 10–2,868MHz。有用信号比 ETSI 基准灵敏度限值 (-104.6dBm) 高 3dB。干扰源 ±20kHz | 41 | dB | ||
| 备用信道抑制 | BER = 10–2,868MHz。有用信号比 ETSI 基准灵敏度限值 (-104.6dBm) 高 3dB。干扰源 ±40kHz | 42 | dB | ||
| 阻断,±1MHz | BER = 10–2,868MHz。有用信号比 ETSI 基准灵敏度限值 (-104.6dBm) 高 3dB。 | 65 | dB | ||
| 阻断,±2MHz | BER = 10–2,868MHz。有用信号比 ETSI 基准灵敏度限值 (-104.6dBm) 高 3dB。 | 70 | dB | ||
| 阻断,±10MHz | BER = 10–2,868MHz。有用信号比 ETSI 基准灵敏度限值 (-104.6dBm) 高 3dB。 | 85 | dB | ||
| Wi-SUN,2-GFSK | |||||
| 灵敏度 | 50kbps,±12.5kHz 偏差,2-GFSK,68kHz RX 带宽,868MHz,10% PER,250 字节有效载荷。 | -107 | dBm | ||
| 选择性,±100kHz,50kbps,±12.5kHz 偏差,2-GFSK,868.3MHz | 50kbps,±12.5kHz 偏差,2-GFSK,68kHz RX 带宽,868.3MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 30 | dB | ||
| 选择性,±200kHz,50kbps,±12.5kHz 偏差,2-GFSK,868.3MHz | 50kbps,±12.5kHz 偏差,2-GFSK,68kHz RX 带宽,868.3MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 36 | dB | ||
| 灵敏度 | 50kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,98kHz RX 带宽,918.2MHz,10% PER,250 字节有效载荷。 | -106 | dBm | ||
| 选择性,±200kHz,50kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,918.2MHz | 50kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,98kHz RX 带宽,918.2MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 34 | dB | ||
| 选择性,±400kHz,50kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,918.2MHz | 50kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,98kHz RX 带宽,918.2MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 41 | dB | ||
| 灵敏度 | 100kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,135kHz RX 带宽,868MHz,10% PER,250 字节有效载荷。 | -104 | dBm | ||
| 选择性,±200kHz,100kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,868.3MHz | 100kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,135kHz RX 带宽,868.3MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 37 | dB | ||
| 选择性,±400kHz,100kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,868.3MHz | 100kbps,±25kHz 偏差,2-GFSK,135kHz RX 带宽,868.3MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 45 | dB | ||
| 灵敏度 | 100kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,196kHz RX 带宽,920.9MHz,10% PER,250 字节有效载荷。 | -102 | dBm | ||
| 选择性,±400kHz,100kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,920.9MHz | 100kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,196kHz RX 带宽,920.9MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 40 | dB | ||
| 选择性,±800kHz,100kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,920.9MHz | 100kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,196kHz RX 带宽,920.9MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 49 | dB | ||
| 灵敏度 | 150kbps,±37.5kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,920.9MHz,10% PER,250 字节有效载荷。 | -99 | dBm | ||
| 选择性,±400kHz,150kbps,±37.5kHz 偏差,2-GFSK,920.9MHz | 150kbps,±37.5kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,920.9MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 41 | dB | ||
| 选择性,±800kHz,150kbps,±37.5kHz 偏差,2-GFSK,920.9MHz | 150kbps,±37.5kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,920.9MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 47 | dB | ||
| 灵敏度 | 200kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,918.4MHz,273kHz RX 带宽,10% PER,250 字节有效载荷 | -99 | dBm | ||
| 选择性,±400kHz,200kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,918.4MHz | 200kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,918.4MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 42 | dB | ||
| 选择性,±800kHz,200kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,918.4MHz | 200kbps,±50kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,918.4MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 49 | dB | ||
| 灵敏度 | 200kbps,±100kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,920.8MHz,10% PER,250 字节有效载荷 | -99 | dBm | ||
| 选择性,±600kHz,200kbps,±100kHz 偏差,2-GFSK,920.8MHz | 200kbps,±100kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,920.8MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 45 | dB | ||
| 选择性,±1200kHz,200kbps,±100kHz 偏差,2-GFSK,920.8MHz | 200kbps,±100kHz 偏差,2-GFSK,273kHz RX 带宽,920.8MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 52 | dB | ||
| 灵敏度 | 300kbps,±75kHz 偏差,2-GFSK,917.6MHz,498kHz RX 带宽,10% PER,250 字节有效载荷 | -97 | dBm | ||
| 选择性,±600kHz,300kbps,±75kHz 偏差,2-GFSK,917.6MHz | 300kbps,±75kHz 偏差,2-GFSK,498kHz RX 带宽,917.6MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 42 | dB | ||
| 选择性,±1200kHz,300kbps,±75kHz 偏差,2-GFSK,917.6MHz | 300kbps,±75kHz 偏差,2-GFSK,498kHz RX 带宽,917.6MHz,10% PER,250 字节有效载荷。有用信号比灵敏度等级高 3dB | 47 | dB | ||